メカニカル部品技術窓口
【特長】・難燃性樹脂(V-0相当)を被覆したポリアミド系チューブ。
| 使用流体 | 空気、熱媒体油(条件有※1)、水(条件有※1) |
|---|---|
| 最高使用圧力(20℃ 65%RH時) | 1.0MPa(※2) |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | -15~+90℃(凍結なきこと) |

破壊圧力曲線(参考値)
| 形式 | チューブ外径 (φmm) | チューブ内径 (φmm) | 被覆外径 (φmm) | 被覆厚 (mm) | 標準全長 (m) | 最小曲げ半径 (mm) | 最小取付半径 (mm) | 質量 (g/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB 0425- (2) | 4 | 2.5 | 6 | 1 | 20・100 | 14 | 21 | 34 |
| FB 0640- (2) | 6 | 4 | 8 | 1 | 20・100 | 18 | 27 | 49 |
| FB 0860- (2) | 8 | 6 | 10 | 1 | 20・100 | 28 | 42 | 65 |
| FB 1075- (2) | 10 | 7.5 | 12 | 1 | 20・100 | 36 | 54 | 88 |
| FB 1290- (2) | 12 | 9 | 14 | 1 | 20 | 40 | 60 | 113 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,475円 ( 4,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,202円 ( 22,222円 ) | 6日目 |
4,991円 ( 5,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,617円 ( 30,379円 ) | 8日目 |
6,938円 ( 7,632円 ) | 8日目 |
32,538円 ( 35,792円 ) | 8日目 |
8,457円 ( 9,303円 ) | 6日目 |
40,637円 ( 44,701円 ) | 8日目 |
10,883円 ( 11,971円 ) | 6日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~