メカニカル部品技術窓口

SLEC-B/SLEC-B-ELの外観

SLEC-B/SLEC-B-ELの寸法図
※ガイド部径(d)の公差は以下の通り変更しております。
変更前g7→
SLEC-M3-B-EL、SLEC-M4-B-EL、SLEC-M5-B-EL
:変更後-0.016~+0.008
SLEC-M6-B-EL、SLEC-M8-B-EL
:変更後-0.020~+0.007

精密加工されたガイドがクランプ荷重を受けるため、クランプ時の耐久性が高まります
(単位:mm)
| SLEC-B 四三酸化鉄皮膜 | SLEC-B-EL 無電解ニッケルメッキ | 共通寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品番 | M | D1 | L1 | L2 | d | L3 | e | 適用レンチ | ヘクサロビュラ穴の番号 No. | t | 質量 (g) |
| SLEC-M3-B | SLEC-M3-B-EL | M3 | 6.8 | 2.5 | 6 | 3.35 | 4 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 0.82 |
| SLEC-M4-B | SLEC-M4-B-EL | M4 | 7 | 3 | 7 | 4.5 | 5 | 0.4 | SKX-15 | 15 | 1.2 | 1.9 |
| SLEC-M5-B | SLEC-M5-B-EL | M5 | 8.5 | 4 | 10 | 5.5 | 6 | 0.4 | SKX-20 | 20 | 1.5 | 3.3 |
| SLEC-M6-B | SLEC-M6-B-EL | M6 | 10 | 4 | 12 | 6.5 | 8 | 0.5 | SKX-25 | 25 | 2 | 6 |
| SLEC-M8-B | SLEC-M8-B-EL | M8 | 13 | 5 | 16 | 8.5 | 9 | 0.8 | SKX-30 | 30 | 2.5 | 14.3 |
| - | SLEC-B | SLEC-B-EL |
|---|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 10.9 | 10.9 |

取り付け寸法図
※取付穴径(B)の公差は以下の通り変更しております。
SLEC-B-EL全サイズ:変更前H8→変更後F8
(単位:mm)
| 品番 | 品番 | E | M | B H8 ガイド用 | 調整範囲 min./max. | s max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEC-M3-B | SLEC-M3-B-EL | 3.1(0~+0.3) | M3 | 3.35 | -0.1/0.7 | 3.3 |
| SLEC-M4-B | SLEC-M4-B-EL | 3.15(0~+0.3) | M4 | 4.5 | -0.05/0.75 | 4.1 |
| SLEC-M5-B | SLEC-M5-B-EL | 3.9(0~+0.3) | M5 | 5.5 | -0.05/0.75 | 5.3 |
| SLEC-M6-B | SLEC-M6-B-EL | 4.65(0~+0.3) | M6 | 6.5 | -0.15/0.85 | 5.5 |
| SLEC-M8-B | SLEC-M8-B-EL | 6.05(0~+0.5) | M8 | 8.5 | -0.35/1.25 | 7 |

図1
偏心クランプボルトの頭部座面が軽くあたるまで、ねじ穴にねじ込んでください(図1)。このとき偏心マークの位置は揃っていなくてもかまいません。

図2
偏心マークが図2の位置になるように、偏心クランプボルトをゆるめてください。

図3
偏心クランプボルトをさらにゆるめて、偏心マークが図3の位置になるようにしてください。
偏心マークが図3の位置にある状態で、固定したいワークを偏心クランプボルトと取りつけ面の間に入れてください。

図4
偏心クランプボルトを右回転に締めつけると、頭部がワークを取りつけ面に押しつけてワークを固定します(図4)。

偏心クランプボルト SLEC-Bの使用例
(単位:mm)
| レールの呼び | レール幅 W | 適用偏心クランプボルト | |
|---|---|---|---|
| #9 | 9 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
| #12 | 12 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
| #15 | 15 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
| #20 | 20 | SLEC-M4-B | SLEC-M5-B |
| #25 | 23 | SLEC-M5-B | SLEC-M6-B |
| #30 | 28 | SLEC-M6-B | SLEC-M8-B |
| #35 | 34 | SLEC-M8-B | SLEC-M10-B |
| #45 | 45 | SLEC-M10-B | SLEC-M12-B |
| #55 | 53 | SLEC-M12-B | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
411円 ( 452円 ) | 4日目 |
518円 ( 570円 ) | 4日目 |
457円 ( 503円 ) | 4日目 |
457円 ( 503円 ) | 4日目 |
464円 ( 510円 ) | 4日目 |
446円 ( 491円 ) | 4日目 |
556円 ( 612円 ) | 4日目 |
457円 ( 503円 ) | 4日目 |
562円 ( 618円 ) | 4日目 |
528円 ( 581円 ) | 4日目 |
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
【特長】
・くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られる。
・リニアガイドウェイ用レールの固定に適している。
・リニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行える。
・経年使用による反り・位置ずれを抑える。
【用途】
・リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
スパイラル カム クランプ (CP135)
3通常価格(税別):2,270円~

鍋屋バイテック
偏心クランプボルト SLEC-A
4.5通常価格(税別):411円~

イマオコーポレーション
カムスクリュー(MBCS)
5通常価格(税別):698円~

イマオコーポレーション
フィックスチャークランプ (MBFC)
4.7通常価格(税別):918円~

イマオコーポレーション
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
4通常価格(税別):4,514円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

イマオコーポレーション
リーチ クランプ(QLRC)
3通常価格(税別):19,383円~