17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 偏心値 e(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

偏心クランプボルト SLEC-A-EL

通常単価(税別)
387698
税込単価
426768
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。【特長】・くさび効果により、小...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

偏心クランプボルト SLEC-A-ELの仕様

SLEC-A-ELの外観

SLEC-A-ELの外観

SLEC-A-ELの寸法図

SLEC-A-ELの寸法図

 

(単位:mm)

 

SLEC-A 四三酸化鉄皮膜SLEC-A-EL 無電解ニッケルメッキ共通寸法
品番品番MLD1L1e適用レンチヘクサロビュラ穴の番号 No.t質量(g)
SLEC-M3-ASLEC-M3-A-ELM366.82.50.4SKX-101010.7
SLEC-M4-ASLEC-M4-A-ELM48730.4SKX-15151.21.6
SLEC-M5-ASLEC-M5-A-ELM5108.540.4SKX-20201.52.6
SLEC-M6-ASLEC-M6-A-ELM6121040.5SKX-252525.1
SLEC-M8-ASLEC-M8-A-ELM8161350.8SKX-30302.511
SLEC-M10-ASLEC-M10-A-ELM10201671SKX-4040322
SLEC-M12-ASLEC-M12-A-ELM12241881SKX-45453.532

取り付け寸法

取り付け寸法図

取り付け寸法図

 

(単位:mm)

 

品番EM調整範囲
min./max.
s max.
SLEC-M3-A-EL3.1(0~+0.3)M3-0.1/0.73.3
SLEC-M4-A-EL3.15(0~+0.3)M4-0.05/0.754.1
SLEC-M5-A-EL3.9(0~+0.3)M5-0.05/0.755.3
SLEC-M6-A-EL4.65(0~+0.3)M6-0.15/0.855.5
SLEC-M8-A-EL6.05(0~+0.5)M8-0.35/1.257
SLEC-M10-A-EL7.5(0~+0.5)M10-0.5/1.59.5
SLEC-M12-A-EL8.5(0~+0.5)M12-0.5/1.510.9

取り付け方法

図1

図1

偏心クランプボルトの頭部座面が軽くあたるまで、ねじ穴にねじ込んでください(図1)。このとき偏心マークの位置は揃っていなくてもかまいません。

図2

図2

偏心マークが図2の位置になるように、偏心クランプボルトをゆるめてください。

図3

図3

偏心マークを図3の位置までさらにゆるめ、取りつけしたいレールを偏心クランプボルトと取りつけ基準面の間に入れてください。

図4

図4

レール本体の取りつけボルトを仮締めしてください

図3

図3

取りつけ基準面にレールが密着するように、偏心クランプボルトを締めつけてください(図5)。

図4

図4

レール本体の取りつけボルトを本締めしてください(図6)

使用例

使用例

使用例

 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじ長さ

(mm)

偏心値 e

(mm)

最小発注数量
M3
6
0.4
1個
M4
8
0.4
1個
M5
10
0.4
1個
M6
12
0.5
1個
M8
16
0.8
1個
M10
20
1
1個
M12
24
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387
( 426 )
4日目
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
4日目
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
4日目
698
( 768 )
4日目

詳細情報

基本情報

ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
【特長】
・くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られる。
・取りつけ、取りはずしには専用レンチSKXをご使用。
・リニアガイドウェイ用レールの固定に適している。
・偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行える。
・また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保つ。
・SLEC-A-ELは無電解ニッケルメッキタイプ。
・耐蝕が必要な用途に。
【用途】
・リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心クランプボルト SLEC-A-ELのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置機構部品として使っています
5
満足度:5.0
外販装置機構部品として、摺動部位に使用するレール実装時の固着部品に利用しています。偏心した頭部形状から得られる強固な固着...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心クランプボルト SLEC-A-EL
偏心クランプボルト SLEC-A
偏心クランプボルト SLEC-B
クランププレート(CP135-P)
フィックスチャークランプ (MBFC)
ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格387-411 -411 -862 -918 -3,389 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体関連部品本体本体
本体材質SCM435SCM435SCM435---
表面処理無電解ニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜(黒)----
よく一緒に購入される商品

ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング