メカニカル部品技術窓口
リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定のボルトクランプ。【特長】・ねじを締めつけると、ね...
詳細を確認
偏芯クランプボルトの寸法図
材質・仕上げ
(単位:mm)
| SLEC-A四三酸化鉄皮膜 | 共通寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | M | L | D1 | L1 | e | 適用レンチ | ヘクサロビュラ穴の番号No. | t | 質量(g) |
| SLEC-M3-A | M3 | 6 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 0.7 |
| SLEC-M4-A | M4 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | SKX-15 | 15 | 1.2 | 1.6 |
| SLEC-M5-A | M5 | 10 | 8.5 | 4 | 0.4 | SKX-20 | 20 | 1.5 | 2.6 |
| SLEC-M6-A | M6 | 12 | 10 | 4 | 0.5 | SKX-25 | 25 | 2 | 5.1 |
| SLEC-M8-A | M8 | 16 | 13 | 5 | 0.8 | SKX-30 | 30 | 2.5 | 11 |
| SLEC-M10-A | M10 | 20 | 16 | 7 | 1 | SKX-40 | 40 | 3 | 22 |
| SLEC-M12-A | M12 | 24 | 18 | 8 | 1 | SKX-45 | 45 | 3.5 | 32 |

取り付け寸法
(単位:mm)
| 品番 | 品番 | E | M | 調整範囲 min./max. |
|---|---|---|---|---|
| SLEC-M3-A | SLEC-M3-A-EL | 3.1(0~+0.3) | M3 | -0.1/0.7 |
| SLEC-M4-A | SLEC-M4-A-EL | 3.15(0~+0.3) | M4 | -0.05/0.75 |
| SLEC-M5-A | SLEC-M5-A-EL | 3.9(0~+0.3) | M5 | -0.05/0.75 |
| SLEC-M6-A | SLEC-M6-A-EL | 4.65(0~+0.3) | M6 | -0.15/0.85 |
| SLEC-M8-A | SLEC-M8-A-EL | 6.05(0~+0.5) | M8 | -0.35/1.25 |
| SLEC-M10-A | SLEC-M10-A-EL | 7.5(0~+0.5) | M10 | -0.5/1.5 |
| SLEC-M12-A | SLEC-M12-A-EL | 8.5(0~+0.5) | M12 | -0.5/1.5 |

リニアガイドウェイ用レールの固定
取りつけ寸法のs max.寸法を参照し、偏心クランプボルトがキャリッジなどに干渉する恐れがある場合は、偏心クランプボルトの取りつけ面を低くして干渉を避けてください。
レールに使用する際は、レール本体の取りつけボルトの位置で押しつけてください。

図1
偏心クランプボルトの頭部座面が軽くあたるまで、ねじ穴にねじ込んでください(図1)。このとき偏心マークの位置は揃ってなくてもかまいません。

図2
偏心マークが図2の位置になるように、偏心クランプボルトをゆるめてください。

図3
偏心マークを図3の位置までさらにゆるめ、取り付けしたいレールを偏心クランプボルトと取り付け基準面の間に入れてください。

図4
レール本体の取り付けボルトを仮締めしてください。

図5
取り付け基準面にレールが密着するように、偏心クランプボルトを締付けてください(図5)

図6
レール本体の取り付けボルトを本締めしてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
511円 ( 562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
437円 ( 481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
422円 ( 464円 ) | 4日目 |
460円 ( 506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 4日目 |
リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定のボルトクランプ。
【特長】
・ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
・くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られる。
・高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
・取りつけ、取りはずしには専用レンチSKXをご使用ください。
・リニアガイドウェイ用レールの固定に適している。
・リニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行える。
・経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保つ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ(MBDE)
4通常価格(税別):1,997円~

イマオコーポレーション
フィックスチャークランプ (MBFC)
4.7通常価格(税別):918円~

鍋屋バイテック
偏心クランプボルト SLEC-A
4.5通常価格(税別):411円~

イマオコーポレーション
スロットクランプ(MBSC)
4.3通常価格(税別):2,497円~

鍋屋バイテック
偏心クランプボルト SLEC-A-EL
5通常価格(税別):387円~

イマオコーポレーション
コンパクトダブルサイドクランプ(CP132)
5通常価格(税別):2,584円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

イマオコーポレーション
ワークサポーター&スペーサー ジョイントバー(BJ600)
0通常価格(税別):1,974円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~