17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 呼び型番

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 本体長さ(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKL

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの仕様

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの外観

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの外観

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの寸法図

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの寸法図

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの使用イメージ

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLの使用イメージ

 

(単位:mm)

 

品番ABB1B2td質量(kg)
PHKL-15-24720124240.01
PHKL-15-44720124440.01
PHKL-15-64720124640.02
PHKL-20-26324154.5250.01
PHKL-20-46324154.5450.02
PHKL-25-27028204250.02
PHKL-25-47028204450.03
PHKL-25-67028204650.04
PHKL-25-87028204850.05
PHKL-30-39034226360.03
PHKL-30-69034226660.05
PHKL-35-410034226460.04
PHKL-35-710034226760.07
PHKL-35-11100342261160.1
PHKL-35-14100342261460.13

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

呼び型番

板厚 t

(mm)

本体長さ

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
15
2
47
20
1個
15
4
47
20
1個
15
6
47
20
1個
20
2
63
24
1個
20
4
63
24
1個
25
2
70
28
1個
25
4
70
28
1個
25
6
70
28
1個
25
8
70
28
1個
30
3
90
34
1個
30
6
90
34
1個
35
7
100
34
1個
35
11
100
34
1個
35
14
100
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,675
( 1,843 )
4日目
2,503
( 2,753 )
4日目
1,038
( 1,142 )
4日目
1,873
( 2,060 )
3日目
1,093
( 1,202 )
4日目
1,854
( 2,039 )
3日目
2,741
( 3,015 )
4日目
2,741
( 3,015 )
4日目
1,618
( 1,780 )
3日目
2,267
( 2,494 )
4日目
2,383
( 2,621 )
4日目
2,977
( 3,275 )
4日目
3,007
( 3,308 )
4日目

詳細情報

基本情報

リニアクランパ・ズィー用のアダプタプレート。
【特長】
・PHKLを使用することで、HKL、HKCの高さをキャリッジの高さに揃えることができる。
・HKL、HKCとリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合がある。
・アダプタプレート材質:A5052。
・アダプタプレート仕上げ:アルマイト処理。
【用途】
・任意の位置決めや、びびり防止、剛性アップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHKL
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PHK
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート PMK
リニアクランパ・ズィー MK
リニアクランパ・ズィー MKS
リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,038-4,146 -4,761 -82,697 -91,998 -55,779
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
種類高さ調整ブロック高さ調整ブロック高さ調整ブロッククランパークランパークランパー
材質アルミスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質A5052SS330相当SS330相当SCr415相当SCr415相当SCr415相当
表面処理アルマイト処理黒色酸化皮膜黒色酸化皮膜無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
制御方式マニュアルマニュアル空気圧空気圧・常時開空気圧・常時閉空気圧・常時開

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング