17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL

通常単価(税別)
12,23919,136
税込単価
13,46321,050
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マニュアルタイプのリニアクランパ・ズィー。【特長】・レバーを締めつけてレールをクランプする。・軽量・低...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL 外形図

製品仕様

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL 外観図

構造

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL 外観図

製品仕様

  • 制御方式:マニュアル
  • 使用温度:-10~+50℃
  • 適用レールの呼び:#15~#35

材質・仕上げ

商品記号HKL
本体A6063相当
アルマイト処理
スプリングSUP12相当
亜鉛メッキ
ボルトSUS304相当
レバーナイロン6(つや消し黒)
スペーサSUS304
コンタクトセクション・ジョーガラス繊維強化ナイロン6(黒)
コンタクトセクション・パッドSUS304

取りつけ

ねじの呼び*1締めつけトルク(N・m)
M42.5
M55.5
M69.5

*1:強度区分8.8以上のねじをご使用ください。

規格表

寸法・性能

型番保持力*1(N)締めつけトルク(N・m)AA1ABB1B2GLHH1H2質量(kg)
HKL-1501-A4502.5473935.520124M44561418.70.05
HKL-2001-A4502.5634137.524154.5M5458.717.623.20.08
HKL-2501-A65057051.947.928204M563619.3270.14
HKL-3001-A80079065.461.434226M678925.634.20.23
HKL-3501-A800710069.465.434226M678923.634.20.3

*1:記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。

使用例

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL 外観図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • ※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

使用上のご注意

※レバーをゆるめすぎるとコンタクトセクションが脱落する場合があります。レバーをゆるめすぎないようにしてください。

型番リスト

表示件数

呼び型番

保持力

(N)

取付締めつけトルク

(N・m)

本体高さ

(mm)

本体長さ

(mm)

本体幅

(mm)

レバー長さ

(mm)

適用レールブランド

最小発注数量
15
450
2.5
18.7
47
20
45
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / OZAK / PMI / Rexroth / SBC / Schneeberger / THK / 日本ベアリング
1個
20
450
2.5
23.2
63
24
45
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / OZAK / PMI / SBC / Schneeberger / THK / 日本ベアリング
1個
25
650
5
27
70
28
63
HIWIN / IKO / INA / KURODA / MiSUMi / NSK / OZAK / PMI / Rexroth / SBC / Schneeberger / THK / 日本ベアリング
1個
30
800
7
34.2
90
34
78
HIWIN / IKO / INA / MiSUMi / NSK / OZAK / PMI / Rexroth / SBC / Schneeberger / THK / 日本ベアリング
1個
35
800
7
34.2
100
34
78
HIWIN / IKO / INA / NSK / OZAK / PMI / Rexroth / SBC / Schneeberger / THK / 日本ベアリング
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,239
( 13,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,592
( 14,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,763
( 15,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,136
( 21,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,992
( 19,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マニュアルタイプのリニアクランパ・ズィー。
【特長】
・レバーを締めつけてレールをクランプする。
・軽量・低コスト。
・コンパクト設計。既存システムへの組みつけも容易。
【用途】
・任意の位置決め用途。
・テーブルの保持、位置ぎめ、びびり防止、剛性アップ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※カタログで確認できないレールタイプは、鍋屋バイテックの 選定表 からご選定ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKLのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製造機械への取付け
5
満足度:5.0
現場の人に急いでいる!と言われミスミさんの納期が一番早かったので注文。何とか納品に間に合って良かったです。
0人が参考にしています。
生産設備均し板移動部改造時に使用
5
満足度:5.0
マニュアルタイプのリニアクランパ・ズィーを購入しました。 レバーを締めつけてレールをクランプする為、設計もコンパクトで、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKL
リニアクランパ・ズィー 低コストタイプ HKC
リニアクランパ・ズィー MK
リニアクランパ・ズィー ミニチュアガイドウェイ用 MCP
リニアクランパ・ズィー マニュアル HKシリーズ
リニアクランパ・ズィー MKS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格12,239-14,291 -82,697 -55,77929,073 -91,998 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランパークランパークランパークランパークランパークランパー
材質アルミアルミスチールスチールスチールスチール
本体材質A6063相当A6063相当SCr415相当SCr415相当SCr415相当SCr415相当
表面処理アルマイト処理アルマイト処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
制御方式マニュアルマニュアル空気圧・常時開空気圧・常時開マニュアル空気圧・常時閉

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング