17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダクトホース用 ダクトカフス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダクトホース用 ダクトカフス

販売終了

型番

ダクトカフス-32

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダクトホース用のダクトカフスです。呼び径(φ)(mm):32 38 50 63 75 90。

指定中の仕様・寸法情報

種類
カフス
呼び径(φ)(mm)
32
適用ホース
TX・TXT-32
グレー

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト