メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KTR-38-[1-20/1]M
2024年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・軽量で柔軟性に富み、扱いやすく作業性に優れています。
・導電性ゴムの採用により、優れた静電気防止効果を発揮します。
・曲げ半径が小さく、巻きぐせがつきにくいホースです。
・-30℃~80℃まで広範囲の温度で使用が可能です。
【用途】
・熱風吸排気用。
・粉粒体の移送用。
・鉄粉・アルミ粉・金属粉の移送用。