メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽量で屈とう性が良好で、曲がり易い(曲げ半径は口径と同程度にとれます)。・使用材料が塩化ビニ...
詳細を確認

公差なき寸法は、参考値とします。

ゴムカフス付

Q:風量(m3/min)
U:ダクト内平均風速(m/sec)
D:ダクト呼称(mm)
△P:ダクト1m当りの圧力損失(mmH2O/m)
線図は温度20℃、絶対圧力0.1MPa、湿度75%の標準状態の空気を送り込んだ時の値です。
【特長】
・軽量で屈とう性が良好で、曲がり易い(曲げ半径は口径と同程度にとれます)。
・使用材料が塩化ビニルのため、耐蝕、耐油、耐老化性に優れています。
・透明のため、内部状態の確認が容易です。
・専用カフスの使用により、取付けが簡単で配管作業が容易にできます。
【用途】
・屋内外作業現場の吸排気用等、環境保全に。
・木工、金属、鉱石などの研磨加工時の粉体吸引、吸排気用。
・あらゆる脱臭、除湿、乾燥、保冷保温、空調用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
ダクトホース 帯電防止タイプ
0