17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 配管ねじの呼び

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • 寸法 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ステンレス製 ボールバルブ フルボアエコノミータイプ(CSZ)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイズ・仕様(CSZ)

製品仕様

ロックハンドル・フラットハンドル

規格表

型式寸法
L(mm)H(mm)W(mm)
CSZ-PS1-10A5256102
CSZ-PS1-15A5865123
CSZ-PS1-20A6768123
CSZ-PS1-25A7879153

使用例

取付図

取付図

商品特長詳細

CSZ 圧力・温度対応表

CSZ 圧力・温度対応表

寸法図・構成部品

寸法図・構成部品

UNIT:mm

SIZELRcSHW
3/8B10A12.752Rc 3/82256102
1/2B15A1558Rc 1/22565123
3/4B20A2067Rc 3/43268123
1B25A2578Rc 13879153
HANDLE COVERハンドルカバーPVC1 
HANDLEハンドルSUS3041 
SPRONG WASHERばね座金SUS3041 
NUTナットSUS3041 
GLANDパッキン押えSUS3041 
GLAND PACEINGグランドパッキンPTFE1 
THRUST WASHERスラストワッシャPTFE1 
GASKETガスケットPTFE1 
STEMステムSUS3041 
BALL SEATSボールシートPTFE2 
BALLボールSCS13A1or CF8

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
3/8B(10A)
52
56
102
10
1個
1/2B(15A)
58
65
123
10
1個
3/4B(20A)
67
68
123
10
1個
1B(25A)
78
79
153
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
3日目
4,650
( 5,115 )
3日目
4,991
( 5,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,249
( 5,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】コンサス
【材質】
本体:SCS13A
シート:PTFE
【構造】
フルポート

フルポアバルブのエコノミータイプ!
304にてラインナップ!!
【特長】
・ツーピースボディ、フルポートです
・本体SCS13A製・シート部はPTFEです
・オールステンレス製ですので衛生的です
・液体用、気体用に最適で、フランジ継手が推奨
【用途】
・様々なステンレス配管用に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 ボールバルブ フルボアエコノミータイプ(CSZ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自社設備品の各所に使用
5
満足度:5.0
自社設備品のエアーおよび水配管の各所に使用しています。本商品に対し特に強いこだわりがあったわけではありませんが、口径の合...もっと読む
2人が参考にしています。
廃液排出用バルブ
5
満足度:5.0
廃液排出時にフルボアサイズのバルブ指定がきたので 急ぎ注文しました 在庫品が豊富なのでたすかりました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q海外製の装置についているへルールに似た形の継手があるのですが、接続できません。
A
海外の継手はそれぞれ国や地域ごとに採用している規格が違う(SMS規格、3A規格、DIN規格等)ため、よく似た形ではあっても接合できない場合があります。
規格をご確認の上ご購入ください。
Qステンレス304製以外のボールバルブはありますか。
A
ツーピースボディ、フルポート構造品であればステンレス316製だけでなく316L製も取り揃えております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 ボールバルブ フルボアエコノミータイプ(CSZ)
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVM
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRV
ステンレス製バルブ ねじ込みボールバルブ(レデューストボア) SRVMB
メーターボール(ボールバルブ) ステンレス製 VG
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(レバーハンドル型)
メーカーコンサスイノックイノックイノックアソーハマイ
通常価格3,630-3,049 -2,602 -2,904 -3,224 -3,897 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質ステンレスSCS14ASCS13ASCS14ASCS13SUS316
使用流体水 / 空気水 / 薬品水 / 薬品水 / 薬品水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類フルポートレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類RcRcRcRcRc(PT)Rc
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング