17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が96型番あります。

単式スラスト玉軸受 50000タイプ

通常単価(税別)
943210,052
税込単価
1,037231,057
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・一方向のアキシアル荷重を受けることができる・いずれもラジアル荷重の負荷能力はほとんど無く、高...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が96型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単式スラスト玉軸受 50000タイプ 外形図1
単式スラスト玉軸受 50000タイプ 外形図2

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

最大許容回転数

(rpm)

保持器種類

基本定格荷重 動定格(Ca)

(N)

基本定格荷重 静定格(Coa)

(N)

保持器種類詳細

RoHS?最小発注数量
12
26
9
6500
樹脂成形
12900
14000
合成樹脂成形
10
1個
15
28
9
6100
樹脂成形
13200
15400
合成樹脂成形
10
1個
17
30
9
6100
樹脂成形
13500
18200
合成樹脂成形
10
1個
20
35
10
5100
樹脂成形
17800
24700
合成樹脂成形
10
1個
25
42
11
4400
樹脂成形
24400
37200
合成樹脂成形
10
1個
30
47
11
4300
樹脂成形
25500
42200
合成樹脂成形
10
1個
35
52
12
3900
樹脂成形
25500
47200
合成樹脂成形
10
1個
40
60
13
3400
打抜き
33600
62800
鋼板製打抜き
10
1個
45
65
14
3200
打抜き
34800
69100
鋼板製打抜き
10
1個
50
70
14
3100
打抜き
35900
75400
鋼板製打抜き
10
1個
55
78
16
2800
打抜き
43500
93100
鋼板製打抜き
10
1個
60
85
17
2600
打抜き
51800
113000
鋼板製打抜き
10
1個
65
90
18
2400
打抜き
52100
117000
鋼板製打抜き
10
1個
70
95
18
2300
打抜き
53800
127000
鋼板製打抜き
10
1個
75
100
19
2200
打抜き
55500
136000
鋼板製打抜き
10
1個
80
105
19
2100
打抜き
55800
141000
鋼板製打抜き
10
1個
85
110
19
2100
打抜き
57400
150000
鋼板製打抜き
10
1個
90
120
22
1900
打抜き
74600
190000
鋼板製打抜き
10
1個
100
135
25
1600
打抜き
106000
268000
鋼板製打抜き
10
1個
110
145
25
1600
打抜き
109000
288000
鋼板製打抜き
10
1個
120
155
25
1500
打抜き
111000
305000
鋼板製打抜き
10
1個
130
170
30
1300
打抜き
130000
350000
鋼板製打抜き
10
1個
140
180
31
1200
打抜き
133000
375000
鋼板製打抜き
10
1個
150
190
31
1200
打抜き
137000
400000
鋼板製打抜き
10
1個
160
200
31
1200
打抜き
140000
425000
鋼板製打抜き
10
1個
170
215
34
1100
もみ抜き
168000
510000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
180
225
34
1000
もみ抜き
168000
525000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
190
240
37
970
もみ抜き
213000
655000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
200
250
37
940
もみ抜き
215000
675000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
220
270
37
880
もみ抜き
221000
740000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
240
300
45
750
もみ抜き
301000
1020000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
260
320
45
710
もみ抜き
289000
990000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
280
350
53
640
もみ抜き
411000
1430000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
10
26
11
5700
樹脂成形
15800
17100
合成樹脂成形
10
1個
12
28
11
5400
樹脂成形
16500
19000
合成樹脂成形
10
1個
15
32
12
4900
樹脂成形
20800
24800
合成樹脂成形
10
1個
17
35
12
4900
樹脂成形
21500
27300
合成樹脂成形
10
1個
20
40
14
3900
樹脂成形
27900
37700
合成樹脂成形
10
1個
25
47
15
3600
樹脂成形
34600
50400
合成樹脂成形
10
1個
30
52
16
3400
樹脂成形
36700
58200
合成樹脂成形
10
1個
35
62
18
2900
樹脂成形
48900
78200
合成樹脂成形
10
1個
40
68
19
2700
打抜き
58700
98300
鋼板製打抜き
10
1個
45
73
20
2600
打抜き
59700
105000
鋼板製打抜き
10
1個
50
78
22
2300
打抜き
60600
111000
鋼板製打抜き
10
1個
55
90
25
2100
打抜き
86700
159000
鋼板製打抜き
10
1個
60
95
26
1900
打抜き
92000
179000
鋼板製打抜き
10
1個
65
100
27
1900
打抜き
93600
189000
鋼板製打抜き
10
1個
70
105
27
1800
打抜き
95200
199000
鋼板製打抜き
10
1個
75
110
27
1800
打抜き
96700
209000
鋼板製打抜き
10
1個
80
115
28
1700
打抜き
98100
218000
鋼板製打抜き
10
1個
85
125
31
1500
打抜き
119000
264000
鋼板製打抜き
10
1個
90
135
35
1400
打抜き
146000
326000
鋼板製打抜き
10
1個
100
150
38
1200
打抜き
183000
410000
鋼板製打抜き
10
1個
110
160
38
1200
打抜き
191000
450000
鋼板製打抜き
10
1個
120
170
39
1100
打抜き
192000
470000
鋼板製打抜き
10
1個
130
190
45
970
もみ抜き
254000
620000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
140
200
46
940
もみ抜き
234000
650000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
160
225
51
810
もみ抜き
279000
718000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
170
240
55
750
もみ抜き
326000
834000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
180
250
56
710
もみ抜き
332000
874000
銅合金又は炭素鋼もみ抜き
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
943
( 1,037 )
3日目
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,227
( 1,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
3日目
1,724
( 1,896 )
3日目
1,855
( 2,041 )
3日目
1,991
( 2,190 )
3日目
2,349
( 2,584 )
3日目
2,552
( 2,807 )
3日目
2,571
( 2,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,121
( 3,433 )
3日目
3,460
( 3,806 )
3日目
3,828
( 4,211 )
3日目
4,856
( 5,342 )
4日目
5,974
( 6,571 )
4日目
10,354
( 11,389 )
4日目
13,658
( 15,024 )
3日目
17,926
( 19,719 )
3日目
23,839
( 26,223 )
3日目
29,773
( 32,750 )
3日目
38,982
( 42,880 )
3日目
35,236
( 38,760 )
3日目
44,695
( 49,165 )
3日目
50,570
( 55,627 )
3日目
63,376
( 69,714 )
3日目
79,266
( 87,193 )
3日目
89,675
( 98,643 )
3日目
116,221
( 127,843 )
3日目
134,341
( 147,775 )
3日目
1,102
( 1,212 )
3日目
1,228
( 1,351 )
3日目
1,243
( 1,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,295
( 1,425 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,561
( 1,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
3日目
1,908
( 2,099 )
3日目
2,349
( 2,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
3日目
2,661
( 2,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,126
( 3,439 )
3日目
3,388
( 3,727 )
3日目
3,772
( 4,149 )
3日目
4,055
( 4,461 )
3日目
4,491
( 4,940 )
3日目
5,250
( 5,775 )
3日目
5,931
( 6,524 )
3日目
7,428
( 8,171 )
3日目
10,833
( 11,916 )
3日目
14,937
( 16,431 )
3日目
21,116
( 23,228 )
3日目
26,848
( 29,533 )
3日目
28,666
( 31,533 )
3日目
49,247
( 54,172 )
3日目
57,256
( 62,982 )
3日目
59,715
( 65,687 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向のアキシアル荷重を受けることができる
・いずれもラジアル荷重の負荷能力はほとんど無く、高速回転には適さない
・ハウジング軌道盤の取付け座が球面になった軸受(調心座形又は調心座金付き)は、その調心性により取付け誤差などの影響を軽減することができる

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単式スラスト玉軸受 50000タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単式スラスト玉軸受 50000タイプ
単式スラスト玉軸受
単式スラスト玉軸受 開放型
スラスト軸受
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
単式スラスト玉軸受(内径10~360mm)
メーカージェイテクト_コーヨーNTN不二越C&U(シー・アンド・ユー)NSKマイクロプレシジョン(ISC)NSK
通常価格943-895 -897 -397 -468 -964 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状スラスト玉スラスト玉スラスト玉スラスト玉
内外輪材質スチールスチールスチール-スチールスチール
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向スラストスラストスラストスラストスラストスラスト

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング