メカニカル部品技術窓口

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ。
伝動効率向上のため、早期交換推奨。

使用方法
図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認。
摩耗限度は0.8mm。ゲージのA部は0.8mmなので、目視確認の目安に。
新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状。

ゲージの形状図・A部詳細図
ゲージ厚さは1mm。
| 品番 単品 | 品番 セット品 | 溝形状 | 溝角度 α±0.05° | W | L | 適用プーリー径 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMG-A-SET | A | 34 | 30 | 30 | 100以下 | 4.7 | |
| VMG-A-SET | A | 36 | 30 | 30 | 100を超え125以下 | 4.7 | |
| VMG-A-SET | A | 38 | 30 | 30 | 125を超えるもの | 4.7 | |
| VMG-B-SET | B | 34 | 30 | 30 | 160以下 | 4.9 | |
| VMG-B-SET | B | 36 | 30 | 30 | 160を超え200以下 | 4.9 | |
| VMG-B-38 | VMG-B-SET | B | 38 | 30 | 30 | 200を超えるもの | 4.9 |
| VMG-C-34 | VMG-C-SET | C | 34 | 40 | 40 | 250以下 | 8.8 |
| VMG-C-SET | C | 36 | 40 | 40 | 250を超え315以下 | 8.8 | |
| VMG-C-38 | VMG-C-SET | C | 38 | 40 | 40 | 315を超えるもの | 8.8 |
| VMG-3V-36 | VMG-3V-SET | 3V | 36 | 30 | 30 | 90以下 | 5.2 |
| VMG-3V-SET | 3V | 38 | 30 | 30 | 90を超え150以下 | 5.2 | |
| VMG-3V-40 | VMG-3V-SET | 3V | 40 | 30 | 30 | 150を超え300以下 | 5.2 |
| VMG-3V-42 | VMG-3V-SET | 3V | 42 | 30 | 30 | 300を超えるもの | 5.2 |
| VMG-5V-38 | VMG-5V-SET | 5V | 38 | 30 | 35 | 250以下 | 5.7 |
| VMG-5V-SET | 5V | 40 | 30 | 35 | 250を超え400以下 | 5.7 | |
| VMG-5V-SET | 5V | 42 | 30 | 35 | 400を超えるもの | 5.7 |
寸法(単位 mm)・セット内容詳細。
Vプーリー用の溝ゲージ。
【特長】
・プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ。
・溝形状ごとに、セットでも注文可能。
・伝動効率向上のために早期交換推奨。
【用途】
・プーリーV溝部の摩耗の確認に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
イソメック ブッシング
4通常価格(税別):1,783円~

鍋屋バイテック
イソメック SPプーリー
5通常価格(税別):3,506円~

鍋屋バイテック
標準Vプーリー
4.9通常価格(税別):978円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー A型
4.8通常価格(税別):1,062円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー B型
4.6通常価格(税別):1,795円~

鍋屋バイテック
イソメック ポリドライブプーリー
4通常価格(税別):3,385円~

イノテック(カネミツ)
STB シーブ 3V
0通常価格(税別):3,158円~

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5