17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

RS16 標準ロープシーブ D/d=16

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

RS16 標準ロープシーブ D/d=16の仕様

RS16 標準ロープシーブ D/d=16の外観

RS16 標準ロープシーブ D/d=16の外観

  • シーブ本体材質:FCD600-3/塗装(NBKブルー)
  • 標準ベアリング材質:スティール
  • 止め輪材質※:スティール
  • ※ ベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。
RS16 標準ロープシーブ D/d=16の構造図

RS16 標準ロープシーブ D/d=16の構造図

61Uブロックタイプの構造図

61Uブロックタイプの構造図

60U平板タイプの構造図

60U平板タイプの構造図

60Yアームタイプの構造図

60Yアームタイプの構造図

61Uの寸法図

61Uの寸法図

60Uの寸法図

60Uの寸法図

60Yの寸法図

60Yの寸法図

RS16-B 標準ベアリング組込品の寸法/仕様表

 

(単位:mm)

 

品番適用ロープ径
d
シーブ標準ベアリング質量
(kg)
溝底半径
r
溝深さ
h
形状図番
Type
外径
De
ピッチ円直径
Dp
ハブ径
Dh
ハブ長さ
L
ハブ出
S1
リム幅
W
荷重*2
(kN)
呼び番号*1軸穴径
dB
RS16-6-100-1-B63.35961U11210085305.5198.36306ZZ×1301.1
RS16-6.3-106-1-B6.33.559.561U118.710685305209.26306ZZ×1301.3
RS16-8-132-1-B84.512.560U1491328545102515.16207ZZ×2352.4
RS16-9-150-1-B951460U16915085458.52819.26207ZZ×2352.9
RS16-10-160-1-B105.61560U18016095477.7531.523.66208ZZ×2403.6
RS16-11.2-180-1-B11.261760U202.8180106538.7535.529.76210ZZ×2504.8
RS16-12.5-200-1-B12.56.71960U225.5200118559.7535.537.06211ZZ×2556.0
RS16-14-224-1-B147.521.260U252.42241326110.54046.46212ZZ×2608.7
RS16-16-265-1-B1692560U29926515065104560.86214ZZ×27012.5
RS16-18-300-1-B18102860Y3383001708316.55076.86313ZZ×26517.6
RS16-20-335-1-B2011.23060Y3753351808715.55694.86314ZZ×27024.4
RS16-22.4-375-1-B22.412.535.560Y423.63752009516631186316ZZ×28032.8
RS16-25-400-1-B251437.560Y45040022410316711486318ZZ×29042.5
  1. *1RS16-22.4-375-1-B、RS16-25-400-1-Bに止め輪は付属していません。
  2. *2シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。

商品規格

溝部の寸法

 

(単位:mm)

 

溝部の寸法図

溝部の寸法図

ロープ径
d
溝底半径
r
溝深さ
h
リム幅
W(最大)
63.35919
6.33.559.520
84.512.525
951428
105.61531.5
11.261735.5
12.56.71935.5
147.521.240
1692545
18102850
2011.23056
22.412.535.563
251437.571
  • ※ 溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。
  • ※ JIS G 3525「ワイヤロープ」において、ロープの実際径の許容差は、公称径10mm未満ではその径に対して0~+10%、公称径10mm以上は0~+7%と規定しています。

外周・リム側面の振れの許容値

 

(単位:mm)

 

ピッチ円直径
Dp
外周の振れの許容値リム側面の振れの許容値
118以下0.30.3
118を超え 300以下0.40.4
300を超え 630以下0.60.6

外径の許容差

 

(単位:mm)

 

外径
De
外径の許容差
120以下+1.6
0
120を超え 400以下+2.4
0
400を超えるもの+4
0

標準ベアリング

  • 標準ベアリングの適用穴公差:JIS B 0401「寸法公差およびはめあいの方式」の公差域クラス:N7
  • 標準ベアリングの形式:JIS B 1521「深溝玉軸受」の両シールド付き
  • 標準ベアリングの等級:JIS B 1521「深溝玉軸受」の等級:0級
  • 止め輪の種類:JIS B 2804「止め輪」のC形穴用偏心止め輪

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

プーリ/アイドラー

適用ロープ径 d

(φ)

ピッチ円直径 P.D.

(φ)

製品タイプ

プーリ種類

アイドラー種類

リム幅 W

(mm)

軸穴径 dB

(φ)

RoHS?最小発注数量
プーリ(ベアリング無し)
6
100
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
19
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
6
100
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
19
30
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
6.3
106
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
20
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
6.3
106
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
20
30
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
8
132
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
25
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
8
132
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
25
35
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
9
150
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
28
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
9
150
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
28
35
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
10
160
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
31.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
10
160
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
31.5
40
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
11.2
180
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
35.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
11.2
180
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
35.5
50
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
12.5
200
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
35.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
12.5
200
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
35.5
55
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
14
224
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
40
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
14
224
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
40
60
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
16
265
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
45
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
16
265
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
45
70
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
18
300
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
50
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
18
300
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
50
65
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
20
335
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
56
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
20
335
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
56
70
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
22.4
375
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
63
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
22.4
375
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
63
80
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
25
400
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
71
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
25
400
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
71
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,311
( 11,342 )
4日目
17,418
( 19,160 )
6日目
10,276
( 11,304 )
4日目
18,280
( 20,108 )
6日目
13,415
( 14,757 )
4日目
22,643
( 24,907 )
6日目
15,342
( 16,876 )
4日目
25,097
( 27,607 )
6日目
17,268
( 18,995 )
4日目
28,754
( 31,629 )
6日目
22,028
( 24,231 )
4日目
36,868
( 40,555 )
6日目
24,997
( 27,497 )
4日目
43,383
( 47,721 )
6日目
32,320
( 35,552 )
4日目
54,763
( 60,239 )
6日目
44,818
( 49,300 )
4日目
74,787
( 82,266 )
7日目
53,432
( 58,775 )
4日目
98,392
( 108,231 )
6日目
67,569
( 74,326 )
4日目
120,735
( 132,809 )
6日目
88,509
( 97,360 )
4日目
155,432
( 170,975 )
6日目
110,676
( 121,744 )
4日目
206,211
( 226,832 )
6日目

詳細情報

基本情報

鍋屋バイテック 丸ベルトプーリ・アイドラー RS16 標準ロープシーブ D/d=16。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS16 標準ロープシーブ D/d=16のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使う試験装置に使用しています。この商品を固定滑車とし、ウインチに接続したワイヤーロープを滑車に通し、試験材に力をか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS16 標準ロープシーブ D/d=16
RS14 標準ロープシーブ D/d=14
RS25 標準ロープシーブ D/d=25
RS20 標準ロープシーブ D/d=20
RS18 標準ロープシーブ D/d=18
ガイドアイドラー VGE
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格10,276-9,055 -13,798 -11,358 -10,319 -1,557
通常出荷日4日目〜4日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目
溝の数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
溝形状U溝U溝U溝U溝U溝U溝
材質FCD600-3FCD600-3FCD600-3FCD600-3FCD600-3ナイロン
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング