17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

RS14 標準ロープシーブ D/d=14

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

標準ロープシーブの外形図と寸法

標準ロープシーブの外観

標準ロープシーブの外観

標準ロープシーブの使用例

標準ロープシーブの使用例

RS14の形状図

RS14の形状図

RS14-Bの形状図

RS14-Bの形状図

RS14

 

(単位:mm)

 

品番適用ロープ径
d
シーブ質量
(kg)
溝底半径
r
溝深さ
h
形状図番
Type
外径
De
ピッチ円直径
Dp
ハブ径
Dh
ハブ長さ
L
ハブ出
s1
リム幅
W
荷重
(kN)
下穴径
RS14-6-85-163.35961U978575253198.3400.9
RS14-6.3-90-16.33.559.561U102.79075252.5209.2401.0
RS14-8-112-184.512.561U1291128545102515.1402.5
RS14-9-132-1951461U15113285458.52819.2403.5
RS14-10-140-1105.61561U16014095477.7531.523.6504.4
RS14-11.2-160-111.261760U182.8160106538.7535.529.7604.8
RS14-12.5-180-112.56.71960U205.5180118559.7535.537.0606.2
RS14-14-200-1147.521.260U228.42001326110.54046.4708.4
RS14-16-224-11692560U25822415065104560.88011.4
RS14-18-265-118102860U3032651708316.55076.89018.6
RS14-20-280-12011.23060U3202801808715.55694.810021.8
RS14-22.4-315-122.412.535.560U363.631520095166311813027.5
RS14-25-355-1251437.560U405355224103167114814040.0

RS14-B

 

(単位:mm)

 

品番適用ロープ径
d
シーブ標準ベアリング質量
(kg)
溝底半径
r
溝深さ
h
形状図番
Type
外径
De
ピッチ円直径
Dp
ハブ径
Dh
ハブ長さ
L
ハブ出
s1
リム幅
W
荷重*1
(kN)
呼び番号軸穴径
dB
RS14-6-85-1-B63.35961U978575253198.36206ZZ×1300.8
RS14-6.3-90-1-B6.33.559.561U102.79075252.5209.26206ZZ×1300.9
RS14-8-112-1-B84.512.561U1291128545102515.16207ZZ×2352.2
RS14-9-132-1-B951461U15113285458.52819.26207ZZ×2353.2
RS14-10-140-1-B105.61561U16014095477.7531.523.66208ZZ×2404.1
RS14-11.2-160-1-B11.261760U182.8160106538.7535.529.76210ZZ×2504.4
RS14-12.5-180-1-B12.56.71960U205.5180118559.7535.537.06211ZZ×2555.3
RS14-14-200-1-B147.521.260U228.42001326110.54046.46212ZZ×2607.6
RS14-16-224-1-B1692560U25822415065104560.86214ZZ×27010.1
RS14-18-265-1-B18102860U3032651708316.55076.86313ZZ×26517.4
RS14-20-280-1-B2011.23060U3202801808715.55694.86314ZZ×27020.7
RS14-22.4-315-1-B22.412.535.560U363.63152009516631186316ZZ×28028.3
RS14-25-355-1-B251437.560U40535522410316711486318ZZ×29040.1
  1. *1シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品はベアリングの許容荷重もご確認ください。

製品仕様

材質・仕上げ

  • シーブ本体:FCD600-3、塗装(NBKブルー)
  • 標準ベアリング:スティール
  • 止め輪*1:スティール
  1. *1ベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。

ロープシーブとは

ロープを介して動力を伝えたり、ロープを案内したりする滑車。
ロープがはずれたり変形することがないように、ロープ径に応じた溝形状にしている。
NBKでは、クレーン用シーブおよびエコライザシーブを標準化している。
溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠。このJIS規格に準拠している標準品の取り扱いはNBKのみ。
5種類のD/dについて各13サイズのシーブを標準化。全65サイズの充実のラインアップ。下穴品と標準ベアリング組込品の2タイプがある。

ロープシーブの構造

ロープシーブの構造

D/dとはシーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいう。クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められている。このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定する。

D/dとはシーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいう。クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められている。このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定する。

使用上の注意

危険:誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

  • ※ シーブを含めた回転部分には必ず保護カバーを取りつけてください。運転中の商品に手・指などが触れるとけがの原因になります。
  • ※ 危険防止のため、装置には必ず安全機構を設置してください。
  • ※ 商品の取りつけ・取りはずしの際には、装置の電源は絶対に入れないでください。
  • ※ シーブの許容荷重以上の負荷をかけないでください。
  • ※ シーブは、機械、またはシステム内でロープの方向を変える用途で設計しています。大きなトルクを負荷させないでください。
  • ※ ロープ・設備の種類、用途などによってシーブの最小ピッチ円直径が決められています。最小ピッチ円直径以上のシーブを使用してください。
  • ※ 周速4m/s以上では使用しないでください。
  • ※ 商品の分解や改造をしないでください。

注意:誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

  • ※ 商品に悪影響をおよぼす恐れがある環境では保管・使用しないでください。
  • ※ 商品の取り扱いには充分に注意してください。シーブを落とすと溝部やアーム部が破損することがあります。また、運搬の際に腰を痛める、足の上に落としてけがをする、などに注意して作業を行ってください。
  • ※ 商品の取りつけ・取り外しの際、商品のエッジ部などでけがをすることがあります。作業の際は、安全眼鏡や手袋など、保護具の着用をお願いします。
  • ※ 安全かつロープ寿命を最適にするため、使用するロープに適合した溝形状をもつシーブを使用してください。ロープが太すぎると、ロープは荷重の影響下で溝に押し付けられて挟まれ、ロープとシーブの両方を損傷します。一方、ロープ径が細すぎると、ロープに対する支持が不十分となり、荷重下で偏平および変形を生じ、ロープ劣化を加速させます。
  • ※ 許容値以下のフリートアングルで使用してください。ロープ・シーブが磨耗するだけでなく、乱巻きが発生して周辺装置に悪影響をおよぼす怖れがあります。
  • ※ 標準外のベアリングを適用する際には、標準品のハウジング穴径以下のベアリングとしてください。
  • ※ 運転時に異音や異常な振動が発生した場合には、ただちに運転を停止し、シーブの外観、周辺部品との干渉、ベアリングの発熱や円滑に回転するかなど異常のないことを確認してください。
  • ※ 商品を廃棄する際には、環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。

開発者・バイヤーからのコメント

 

ロープシーブをカタログ標準品として販売しているメーカーはこれまでなかったので、出筋サイズを取りそろえることでお客様満足に貢献します。

製品比較情報

写真RS14-BRS14RS16-BRS16RS18-BRS18
品番RS14-BRS14RS16-BRS16RS18-BRS18
品名標準ロープシーブ
D/d=14
標準ロープシーブ
D/d=14
標準ロープシーブ
D/d=16
標準ロープシーブ
D/d=16
標準ロープシーブ
D/d=18
標準ロープシーブ
D/d=18
特長D/d=14
標準ベアリング
D/d=14
下穴
D/d=16
標準ベアリング
D/d=16
下穴
D/d=18
標準ベアリング
D/d=18
下穴
材質------
写真RS20-BRS20RS25-BRS25
品番RS20-BRS20RS25-BRS25
品名標準ロープシーブ
D/d=20
標準ロープシーブ
D/d=20
標準ロープシーブ
D/d=25
標準ロープシーブ
D/d=25
特長D/d=20
標準ベアリング
D/d=20
下穴
D/d=25
標準ベアリング
D/d=25
下穴
材質----

型番リスト

表示件数

プーリ/アイドラー

適用ロープ径 d

(φ)

ピッチ円直径 P.D.

(φ)

製品タイプ

プーリ種類

アイドラー種類

リム幅 W

(mm)

軸穴径 dB

(φ)

RoHS?最小発注数量
プーリ(ベアリング無し)
6
85
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
19
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
6
85
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
19
30
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
6.3
90
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
20
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
6.3
90
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
20
30
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
8
112
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
25
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
8
112
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
25
35
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
9
132
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
28
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
9
132
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
28
35
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
10
140
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
31.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
10
140
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
31.5
40
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
11.2
160
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
35.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
11.2
160
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
35.5
50
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
12.5
180
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
35.5
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
12.5
180
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
35.5
55
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
14
200
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
40
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
14
200
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
40
60
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
16
224
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
45
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
16
224
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
45
70
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
18
265
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
50
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
18
265
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
50
65
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
20
280
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
56
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
20
280
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
56
70
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
22.4
315
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
63
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
22.4
315
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
63
80
10
1個
プーリ(ベアリング無し)
25
355
プーリ(ベアリング無し)
ボス無し
-
71
-
10
1個
アイドラー(ベアリング組込済)
25
355
アイドラー(ベアリング組込済)
-
アイドラーワイドタイプ スタンダード
71
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,055
( 9,961 )
4日目
14,086
( 15,495 )
6日目
9,840
( 10,824 )
4日目
15,342
( 16,876 )
6日目
11,270
( 12,397 )
4日目
21,166
( 23,283 )
6日目
13,405
( 14,746 )
4日目
24,291
( 26,720 )
6日目
16,140
( 17,754 )
4日目
28,550
( 31,405 )
6日目
18,280
( 20,108 )
4日目
33,014
( 36,315 )
6日目
24,794
( 27,273 )
4日目
41,243
( 45,367 )
6日目
31,375
( 34,513 )
4日目
53,847
( 59,232 )
6日目
37,014
( 40,715 )
4日目
68,272
( 75,099 )
6日目
50,388
( 55,427 )
4日目
95,498
( 105,048 )
6日目
58,329
( 64,162 )
4日目
110,676
( 121,744 )
6日目
70,306
( 77,337 )
4日目
135,099
( 148,609 )
6日目
90,224
( 99,246 )
4日目
185,976
( 204,574 )
6日目

詳細情報

基本情報

JISB8807クレーン用シーブに準拠したロープシーブ。
【特長】
・溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠。
・5種類のD/dについて各13サイズのシーブを標準化。全65サイズの充実のラインアップ。
・下穴品と標準ベアリング組込品の2タイプ。
【用途】
・クレーン用シーブおよびエコライザシーブの標準品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS14 標準ロープシーブ D/d=14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS14 標準ロープシーブ D/d=14
RS25 標準ロープシーブ D/d=25
RS16 標準ロープシーブ D/d=16
RS20 標準ロープシーブ D/d=20
RS18 標準ロープシーブ D/d=18
ガイドアイドラー VGE
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格9,055-13,798 -10,276 -11,358 -10,319 -1,557
通常出荷日4日目〜3日目〜4日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目
溝の数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
溝形状U溝U溝U溝U溝U溝U溝
材質FCD600-3FCD600-3FCD600-3FCD600-3FCD600-3ナイロン
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング