メカニカル部品技術窓口

KCL-BOLTSETの寸法図(K2・K3)

KCL-BOLTSETの寸法図(K4・K5・K6・K7)
| 品番 | 呼び a×l | d | a | l | H | B | 締め付けトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2-SET | 10×46 | M10 | 10 | 46 | 7 | 17 | 22 |
| K3-SET | 14×53 | M12 | 14 | 53 | 8 | 19 | 39 |
| K4-SET | 20×70 | M20 | 20 | 70 | 10 | 24 | 190 |
| K5-SET | 25×82 | M20 | 25 | 82 | 10 | 30 | 190 |
| K6-SET | 28×85 | M24 | 28 | 86 | 12 | 32 | 330 |
| K7-SET | 35.5×110 | M30 | 35.5 | 110 | 16 | 41 | 650 |
単位 : mm

ボルト、ナット、ばね合金、継手本体、合マークを一致させて組み立てる
| KCL | KCLS | |
|---|---|---|
| 継手本体 | FC200以上 | S25C以上 |
| ナット | SS400相当 三価クロメート処理 |
SS400相当 三価クロメート処理 |
| ばね座金 | SWRH62(A,B) 三価クロメート処理 |
SWRH62(A,B) 三価クロメート処理 |
| ボルト | SS400相当 三価クロメート処理 |
SS400相当 三価クロメート処理 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
467円 ( 514円 ) | 4日目 |
737円 ( 811円 ) | 4日目 |
1,263円 ( 1,389円 ) | 4日目 |
2,362円 ( 2,598円 ) | 4日目 |
2,633円 ( 2,896円 ) | 4日目 |
4,665円 ( 5,132円 ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
4.4
ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
5通常価格(税別):5,090円~

SUNGIL(ソンイル)
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
5通常価格(税別):1,495円~

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8