メカニカル部品技術窓口
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。【特長】・許容ミスアライメント大です・ハブとスペーサがス...
詳細を確認

*1:軸穴径がΦ4以下の場合は止めねじは1カ所です。


単位:mm
| 型番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-12C | 12 | 6.2 | 19 | 5.2 | 3.1 | 4 | M2 | 0.5 |
| MOR-15C | 15 | 7 | 21.2 | 8.2 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 |
| MOR-17C | 17 | 7.3 | 24.5 | 8.2 | 3.7 | 6 | M2.5 | 1 |
| MOR-20C | 20 | 8.8 | 27.6 | 12.2 | 4.4 | 7.5 | M3 | 1.5 |
| MOR-26C | 26 | 9.7 | 30.4 | 14.2 | 4.9 | 9.5 | M3 | 1.5 |
| MOR-30C | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | 11.1 | M4 | 2.5 |
| MOR-34C | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | 12.6 | M4 | 2.5 |
| MOR-38C | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6 | 14.2 | M5 | 4 |
| MOR-45C | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | 16 | M5 | 4 |
| MOR-55C | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | 20 | M6 | 8 |
| MOR-68C | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | 26 | M8 | 16 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-12C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15C | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17C | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45C | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
単位:mm
| 型番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-6 | 6 | 2.5 | 8.4 | 2.1 | 1.3 | M2 | 0.3 |
| MOR-8 | 8 | 2.5 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | M2 | 0.3 |
| MOR-10 | 10 | 2.9 | 10.4 | 4.1 | 1.4 | M2 | 0.3 |
| MOR-12 | 12 | 3.9 | 14.4 | 5.2 | 2 | M3 | 0.7 |
| MOR-15 | 15 | 4.4 | 16 | 8.2 | 2.2 | M3 | 0.7 |
| MOR-17 | 17 | 4.9 | 19.7 | 8.2 | 2.5 | M3 | 0.7 |
| MOR-20 | 20 | 5.8 | 21.6 | 12.2 | 2.9 | M3 | 0.7 |
| MOR-26 | 26 | 7.3 | 25.6 | 14.2 | 3.7 | M4 | 1.7 |
| MOR-30 | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | M4 | 1.7 |
| MOR-34 | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | M5 | 4 |
| MOR-38 | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6.1 | M5 | 4 |
| MOR-45 | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | M6 | 7 |
| MOR-55 | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | M8 | 15 |
| MOR-68 | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | M10 | 30 |
| 型番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1・D2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | |
| MOR-6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-8 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-10 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-12 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-15 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| MOR-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| MOR-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
単位:mm
| 型番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-15CK | 15 | 7 | 21.2 | 8.2 | 3.5 | 5 | M2.5 | 1 |
| MOR-17CK | 17 | 7.3 | 24.5 | 8.2 | 3.7 | 6 | M2.5 | 1 |
| MOR-20CK | 20 | 8.8 | 27.6 | 12.2 | 4.4 | 7.5 | M3 | 1.5 |
| MOR-26CK | 26 | 9.7 | 30.4 | 14.2 | 4.9 | 9.5 | M3 | 1.5 |
| MOR-30CK | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | 11.1 | M4 | 2.5 |
| MOR-34CK | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | 12.6 | M4 | 2.5 |
| MOR-38CK | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6 | 14.2 | M5 | 4 |
| MOR-45CK | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | 16 | M5 | 4 |
| MOR-55CK | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | 20 | M6 | 8 |
| MOR-68CK | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | 26 | M8 | 16 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |
| MOR-15CK | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17CK | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20CK | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26CK | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30CK | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34CK | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38CK | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-45CK | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55CK | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOR-68CK | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
単位:mm
| 型番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-15K | 15 | 4.4 | 16 | 8.2 | 2.2 | M3 | 0.7 |
| MOR-17K | 17 | 4.9 | 19.7 | 8.2 | 2.5 | M3 | 0.7 |
| MOR-20K | 20 | 5.8 | 21.6 | 12.2 | 2.9 | M3 | 0.7 |
| MOR-26K | 26 | 7.3 | 25.6 | 14.2 | 3.7 | M4 | 1.7 |
| MOR-30K | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | M4 | 1.7 |
| MOR-34K | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | M5 | 4 |
| MOR-38K | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6.1 | M5 | 4 |
| MOR-45K | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | M6 | 7 |
| MOR-55K | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | M8 | 15 |
| MOR-68K | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | M10 | 30 |
| 型番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1・D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | |
| MOR-15K | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-17K | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-20K | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-26K | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-30K | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-34K | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOR-38K | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| MOR-45K | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOR-55K | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| MOR-68K | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK | |
| ハブ | A2017 アルマイト処理 |
| スペーサ | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

突起なし

MOR:突起あり
スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°-1.5°)、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また軸への負担を軽減します。

キー溝追加工適用軸穴径一覧 単位:mm
| 標準軸穴径 D | キー溝 | キー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||||
| 基準 寸法 | 許容差 (JS9) | 基準 寸法 | 許容差 | ||||
| 6 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 | 2×2 | ||
| 8 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 | ||
| 10 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 | 4×4 | |
| 14 | 15 | 16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 | 5×5 |
| 18 | 20 | 22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | +0.1 0 | 6×6 |
| 25 | 28 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 |
| 35 | 38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 10×8 | |
※JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。
加工の可否は[絞り込み条件]でご確認ください。
選択できない商品は弊社ではご購入いただけません。
※マシンキーは下部の[関連部品]を参照ください。
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1 ) | 慣性モーメント*2 (kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-6 | 2 | 0.2 | 0.4 | 100,000 | 2.2×10の-9乗 | 5 | 0.5 | 3 | 0.4 |
| MOR-8 | 3 | 0.5 | 1 | 78,000 | 7.4×10の-9乗 | 12 | 0.7 | 3 | 0.8 |
| MOR-10 | 4 | 0.8 | 1.6 | 63,000 | 1.9×10の-8乗 | 23 | 0.9 | 3 | 1 |
| MOR-12 | 5 | 1 | 2 | 52,000 | 5.3×10の-8乗 | 60 | 1 | 3 | 3 |
| MOR-15 | 8 | 1.6 | 3.2 | 42,000 | 1.4×10の-7乗 | 80 | 1 | 3 | 4 |
| MOR-17 | 8 | 2.2 | 4.4 | 37,000 | 2.8×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 7 |
| MOR-20 | 12 | 3.2 | 6.4 | 31,000 | 5.7×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 9 |
| MOR-26 | 14 | 6 | 12 | 24,000 | 2.1×10の-6乗 | 300 | 1.5 | 3 | 20 |
| MOR-30 | 16 | 15 | 30 | 21,000 | 5.4×10の-6乗 | 530 | 2 | 3 | 38 |
| MOR-34 | 16 | 16 | 32 | 18,000 | 9.1×10の-6乗 | 1000 | 2.5 | 3 | 52 |
| MOR-38 | 20 | 28 | 56 | 16,000 | 1.6×10の-5乗 | 1500 | 2.5 | 3 | 69 |
| MOR-45 | 22 | 30 | 60 | 14,000 | 3.3×10の-5乗 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
| MOR-55 | 26 | 45 | 90 | 11,000 | 1.0×10の-4乗 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
| MOR-68 | 38 | 80 | 160 | 9,000 | 3.7×10の-4乗 | 6400 | 4.5 | 3 | 430 |
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1 ) | 慣性モーメント*2 (kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-12C | 5 | 1 | 2 | 52,000 | 6.6×10の-8乗 | 60 | 1 | 3 | 3 |
| MOR-15C | 6 | 1.6 | 3.2 | 42,000 | 1.7×10の-7乗 | 80 | 1 | 3 | 5 |
| MOR-17C | 6.35 | 2.2 | 4.4 | 37,000 | 3.8×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 9 |
| MOR-20C | 10 | 3.2 | 6.4 | 31,000 | 8.0×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 13 |
| MOR-26C | 14 | 6 | 12 | 24,000 | 2.5×10の-6乗 | 300 | 1.5 | 3 | 24 |
| MOR-30C | 14 | 15 | 30 | 21,000 | 5.3×10の-6乗 | 530 | 2 | 3 | 39 |
| MOR-34C | 16 | 16 | 32 | 18,000 | 8.6×10の-6乗 | 1000 | 2.5 | 3 | 50 |
| MOR-38C | 20 | 28 | 56 | 16,000 | 1.5×10の-5乗 | 1500 | 2.5 | 3 | 67 |
| MOR-45C | 20 | 30 | 60 | 14,000 | 3.2×10の-5乗 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
| MOR-55C | 25 | 45 | 90 | 11,000 | 1.0×10の-4乗 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
| MOR-68C | 35 | 80 | 160 | 9,000 | 3.3×10の-4乗 | 6400 | 4.5 | 3 | 440 |
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1 ) | 慣性モーメント*2 (kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-15CK | 6 | 1.6 | 3.2 | 42,000 | 1.8×10の-7乗 | 80 | 1 | 3 | 5 |
| MOR-17CK | 6.35 | 2.2 | 4.4 | 37,000 | 3.8×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 9 |
| MOR-20CK | 10 | 3.2 | 6.4 | 31,000 | 8.0×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 13 |
| MOR-26CK | 14 | 6 | 12 | 24,000 | 2.5×10の-6乗 | 300 | 1.5 | 3 | 23 |
| MOR-30CK | 14 | 15 | 30 | 21,000 | 5.2×10の-6乗 | 530 | 2 | 3 | 38 |
| MOR-34CK | 16 | 16 | 32 | 18,000 | 8.6×10の-6乗 | 1000 | 2.5 | 3 | 49 |
| MOR-38CK | 20 | 28 | 56 | 16,000 | 1.5×10の-5乗 | 1500 | 2.5 | 3 | 64 |
| MOR-45CK | 20 | 30 | 60 | 14,000 | 3.2×10の-5乗 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
| MOR-55CK | 25 | 45 | 90 | 11,000 | 1.0×10の-4乗 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
| MOR-68CK | 35 | 80 | 160 | 9,000 | 3.3×10の-4乗 | 6400 | 4.5 | 3 | 440 |
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1 ) | 慣性モーメント*2 (kg・m2 ) | 静的ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-15K | 8 | 1.6 | 3.2 | 42,000 | 1.4×10の-7乗 | 80 | 1 | 3 | 4 |
| MOR-17K | 8 | 2.2 | 4.4 | 37,000 | 2.8×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 7 |
| MOR-20K | 12 | 3.2 | 6.4 | 31,000 | 5.6×10の-7乗 | 120 | 1.2 | 3 | 8 |
| MOR-26K | 14 | 6 | 12 | 24,000 | 2.0×10の-6乗 | 300 | 1.5 | 3 | 19 |
| MOR-30K | 16 | 15 | 30 | 21,000 | 5.4×10の-6乗 | 530 | 2 | 3 | 37 |
| MOR-34K | 16 | 16 | 32 | 18,000 | 9.0×10の-6乗 | 1000 | 2.5 | 3 | 51 |
| MOR-38K | 20 | 28 | 56 | 16,000 | 1.5×10の-5乗 | 1500 | 2.5 | 3 | 68 |
| MOR-45K | 22 | 30 | 60 | 14,000 | 3.2×10の-5乗 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
| MOR-55K | 26 | 45 | 90 | 11,000 | 1.0×10の-4乗 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
| MOR-68K | 38 | 80 | 160 | 9,000 | 3.3×10の-4乗 | 6400 | 4.5 | 3 | 430 |
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |


(1)型番 (2)標準軸穴径(D1・D2)
| マシンキー | ||
|---|---|---|
| カテゴリページ | マシンキー | |
| 代表商品 | 平行キー | 平行キー ザクリ穴センタータイプ |
| 画像 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,070円 ( 1,177円 ) | 4日目 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 4日目 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 4日目 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 4日目 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 4日目 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 4日目 |
1,148円 ( 1,263円 ) | 4日目 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 4日目 |
1,307円 ( 1,438円 ) | 4日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,307円 ( 1,438円 ) | 4日目 |
1,226円 ( 1,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,395円 ( 1,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,464円 ( 1,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,464円 ( 1,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,395円 ( 1,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,403円 ( 1,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,452円 ( 1,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,331円 ( 1,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,515円 ( 1,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,452円 ( 1,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,515円 ( 1,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 4日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 4日目 |
1,963円 ( 2,159円 ) | 4日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 4日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 4日目 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 4日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 4日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 4日目 |
1,577円 ( 1,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 4日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 4日目 |
1,655円 ( 1,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,699円 ( 5,169円 ) | 4日目 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 4日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,117円 ( 2,329円 ) | 4日目 |
2,123円 ( 2,335円 ) | 4日目 |
1,946円 ( 2,141円 ) | 4日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 4日目 |
2,222円 ( 2,444円 ) | 4日目 |
2,222円 ( 2,444円 ) | 4日目 |
3,097円 ( 3,407円 ) | 4日目 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
【特長】
・許容ミスアライメント大です
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します
・シンプル構造で組み立てが簡単です
・キー溝付きも標準化
【用途】
・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
ミスミ
カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4