メカニカル部品技術窓口
高ねじり剛性・高トルクのフレキシブルカップリングです。【特長】・許容ミスアライメント大です。・オルダム...
詳細を確認
*1:軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

φ15~38( 外径15~38mm )

φ45~70( 外径45~70mm )


セットスクリュータイプ(MOM)

クランピングタイプ(MOM-C)

セットスクリュー+キータイプ(MOM-K)

クランピング+キータイプ(MOM-CK)
| 商品記号 | MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK |
|---|---|
| ハブ | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スペーサ | FCD400 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ピン | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリース | リチウム石けんグリース ニッペコDXL-No.1 ㈱ニッペコ製 |
| 商品記号 | MOM |
|---|---|
| サーボモータ | △ |
| ステッピングモータ | △ |
| 一般汎用モータ | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている △ : 使用可
| 商品記号 | MOM |
|---|---|
| 高トルク | ◎ |
| 高ねじり剛性 | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている
| 型番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOM-12 | 12 | 5.2 | 15 | 5.9 | 2.6 | M2.5 | 0.5 |
| MOM-15 | 15 | 5.4 | 16.6 | 6.9 | 2.7 | M3 | 0.7 |
| MOM-17 | 17 | 6.7 | 20.4 | 7.3 | 3.35 | M3 | 0.7 |
| MOM-20 | 20 | 7 | 22 | 11.1 | 3.5 | M3 | 0.7 |
| MOM-26 | 26 | 9 | 26.6 | 13.3 | 4.5 | M4 | 1.7 |
| MOM-30 | 30 | 12 | 34 | 15.5 | 6 | M4 | 1.7 |
| MOM-34 | 34 | 13 | 35 | 17.5 | 6.5 | M5 | 4 |
| MOM-38 | 38 | 15 | 40.5 | 21.5 | 7.5 | M5 | 4 |
| MOM-45 | 45 | 15 | 45.2 | 24.3 | 7.5 | M5 | 4 |
| MOM-55 | 55 | 17 | 51 | 27.7 | 8.5 | M6 | 7 |
| MOM-70 | 70 | 20 | 58.6 | 38.5 | 10 | M8 | 15 |
| 型番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1・D2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
| MOM-12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-15 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-17 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-20 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-26 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-30 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-34 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-38 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOM-45 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| MOM-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| MOM-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

キー溝追加工適用軸穴径一覧 単位:mm
| 適用軸穴径 D1・D2 | キー溝 | キー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||||||
| 基準 寸法 | 許容差 (JS9) | 基準 寸法 | 許容差 | ||||||
| 6 | 7 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 | 2×2 | |||
| 8 | 9 | 10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | 3×3 | ||
| 11 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | +0.1 0 | 4×4 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 | 5×5 |
| 18 | 19 | 20 | 22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | +0.1 0 | 6×6 | |
| 24 | 25 | 28 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 | |
| 32 | 35 | 36 | 38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 10×8 | |
※JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。
加工の可否は[絞り込み条件]でご確認ください。
選択できない商品は弊社ではご購入いただけません。
※マシンキーは下部の[関連部品]を参照ください。
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大トルク*1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性 モーメント*2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね 定数 (N・m/rad) | 最大 許容偏心*3 (mm) | 許容 偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOM-12 | 6 | 3 | 5 | 2,000 | 2.0×10-7 | 420 | 0 | 2 | 9 |
| MOM-15 | 8 | 3 | 7 | 2,000 | 5.5×10-7 | 870 | 0 | 2 | 15 |
| MOM-17 | 10 | 6 | 11 | 2,000 | 1.1×10-6 | 1,300 | 0 | 2 | 24 |
| MOM-20 | 12 | 8 | 15 | 2,000 | 2.3×10-6 | 1,700 | 0 | 2 | 34 |
| MOM-26 | 15 | 11 | 22 | 2,000 | 8.1×10-6 | 3,200 | 1 | 2 | 72 |
| MOM-30 | 18 | 26 | 52 | 2,000 | 1.8×10-5 | 4,600 | 1 | 2 | 119 |
| MOM-34 | 20 | 35 | 70 | 2,000 | 3.1×10-5 | 6,000 | 1 | 2 | 159 |
| MOM-38 | 22 | 55 | 110 | 2,000 | 5.5×10-5 | 7,400 | 1 | 2 | 230 |
| MOM-45 | 25 | 66 | 132 | 2,000 | 1.2×10-4 | 16,000 | 1 | 2 | 364 |
| MOM-55 | 30 | 99 | 198 | 2,000 | 3.0×10-4 | 30,000 | 1 | 2 | 636 |
| MOM-70 | 42 | 176 | 352 | 2,000 | 8.9×10-4 | 46,000 | 1 | 2 | 1,090 |
| MOM-15C | 6 | 3.3 | 6.6 | 2,000 | 6.2×10-7 | 870 | 0.3 | 2 | 19 |
| MOM-17C | 6.35 | 5.5 | 11 | 2,000 | 1.4×10-6 | 1,300 | 0.3 | 2 | 34 |
| MOM-20C | 10 | 7.7 | 15.4 | 2,000 | 3.0×10-6 | 1,700 | 0.4 | 2 | 47 |
| MOM-26C | 12 | 11 | 22 | 2,000 | 9.6×10-6 | 3,200 | 0.5 | 2 | 92 |
| MOM-30C | 14 | 26 | 52 | 2,000 | 1.8×10-5 | 4600 | 0.6 | 2 | 131 |
| MOM-34C | 16 | 35 | 70 | 2,000 | 3.1×10-5 | 6,000 | 0.7 | 2 | 173 |
| MOM-38C | 20 | 55 | 110 | 2,000 | 5.5×10-5 | 7,400 | 0.8 | 2 | 235 |
| MOM-45C | 22 | 66 | 132 | 2,000 | 1.2×10-4 | 16,000 | 1 | 2 | 387 |
| MOM-55C | 25 | 99 | 198 | 2,000 | 3.4×10-4 | 30,000 | 1.2 | 2 | 752 |
| MOM-70C | 35 | 176 | 352 | 2,000 | 1.0×10-3 | 46,000 | 1.4 | 2 | 1,370 |

グリースホール
長期メンテナンスフリー。
グリースホールに溜まったグリースが運転中に徐々に染み出すことにより長期間潤滑性能を維持。
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになる。

MOM φ26(外径26mm)以下

MOM φ30(外径30mm)以上
選定条件がφ6(軸径6mm)、負荷トルク4N・mのとき、選定サイズはMOM-17

| マシンキー | ||
|---|---|---|
| カテゴリページ | マシンキー | |
| 代表商品 | 平行キー | 平行キー ザクリ穴センタータイプ |
| 画像 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,377円 ( 2,615円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,495円 ( 2,745円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 4日目 |
2,703円 ( 2,973円 ) | 4日目 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 4日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 4日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 4日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 4日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 4日目 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 4日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 4日目 |
2,575円 ( 2,833円 ) | 4日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 4日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 4日目 |
6,040円 ( 6,644円 ) | 4日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 4日目 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,348円 ( 3,683円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
3,065円 ( 3,372円 ) | 4日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 4日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
2,848円 ( 3,133円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
2,848円 ( 3,133円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 4日目 |
4,358円 ( 4,794円 ) | 4日目 |
高ねじり剛性・高トルクのフレキシブルカップリングです。
【特長】
・許容ミスアライメント大です。
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・スペーサにFCD400を採用します。
・低速・高トルク仕様に最適です。
・ハブとスペーサの間に高性能グリースを塗布し、焼きつき防止をはかっています。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・スペーサに設けた突起(樹脂ピン)が偏角を無理なく許容します。
・長期メンテナンスフリー。
・グリースホールに溜まったグリースが運転中に徐々に染み出すことにより長期間潤滑性能を維持します。
【用途】
・攪拌機/ポンプ/小型動力プレス/粉砕機。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形用スペーサ
2通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
カップリング 超ショートオルダム形クランピングタイプ
0