メカニカル部品技術窓口
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。【特長】・種類:ディスクタイプ・本体材質:A2017。分...
詳細を確認
外径Φ15

外径Φ19〜Φ98
| 型番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.8 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 |
| XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
| XHW-25C | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XHW-27C | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XHW-34C | 34 | 12.5 | 36.8 | 16.5 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
| XHW-39C | 39 | 15.5 | 46.6 | 20.5 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| XHW-44C | 44 | 15.5 | 46.6 | 22.5 | 4.5 | 17 | M4 | 3.5 |
| XHW-56C | 56 | 20.5 | 61.2 | 28.5 | 6 | 21 | M5 | 8 |
| XHW-64C | 64 | 24 | 74.4 | 36 | 7 | 24 | M6 | 13 |
| XHW-79C | 79 | 30 | 97.2 | 43 | 8.75 | 29 | M8 | 28 |
| XHW-98C | 98 | 32 | 104 | 51 | 8.7 | 38 | M8 | 28 |
| XHW-19C-L | 19 | 9.2 | 34 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
| XHW-25C-L | 25 | 11 | 42 | 12.5 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XHW-27C-L | 27 | 11 | 42 | 14.5 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XHW-34C-L | 34 | 12.5 | 44 | 16.5 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
| XHW-39C-L | 39 | 15.5 | 55 | 20.5 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| XHW-15C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-19C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-25C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| XHW-27C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| XHW-34C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| XHW-39C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-44C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-56C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-64C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-79C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-19C-L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-25C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| XHW-27C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| XHW-34C-L | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| XHW-39C-L | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| XHW-39C | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-44C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-56C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-64C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| XHW-79C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| XHW-98C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| XHW-39C-L | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XHW-C/XHW-C-L | |
|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理 |
| スペーサ | A2017 アルマイト処理 |
| ディスク固定ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ディスク | SUS304 |
| カラー | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |

| 適用軸穴径 D1・D2 | キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 b×h | |||
| 基準寸法 | 許容差(JS9) | 基準寸法 | 許容差 | ||
| 6・7 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 | 2×2 |
| 8・9・10 | 3 | 1.4 | 3×3 | ||
| 11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | |
| 13・14・15・16・17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
| 18・19・20・22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
| 24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | 8×7 |
| 32・35・36・38 | 10 | 3.3 | 10×8 | ||
| 40・42・44 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 12×8 | |
| 45・48・50 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||
・JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。加工の可否は絞り込み条件でご確認ください。
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最高回転数 (min-1) | 慣性 モーメント*2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容 偏角 (°) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHW-15C | 6 | 0.6 | 42,000 | 3.0×10の-7乗 | 100 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 9.4 |
| XHW-19C | 8 | 1.5 | 33,000 | 8.8×10の-7乗 | 300 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 17 |
| XHW-25C | 12 | 3 | 25,000 | 3.4×10の-6乗 | 1,000 | 0.15 | 2 | ±0.3 | 35 |
| XHW-27C | 14 | 3.3 | 23,000 | 4.4×10の-6乗 | 1,400 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 39 |
| XHW-34C | 16 | 6.3 | 18,000 | 1.3×10の-5乗 | 2,500 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 75 |
| XHW-39C | 20 | 12 | 16,000 | 2.9×10の-5乗 | 4,700 | 0.25 | 2 | ±0.5 | 123 |
| XHW-44C | 22 | 15 | 14,000 | 4.7×10の-5乗 | 6,400 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 156 |
| XHW-56C | 28 | 37.5 | 11,000 | 1.7×10の-4乗 | 12,000 | 0.3 | 2 | ±0.7 | 340 |
| XHW-64C | 35 | 50 | 9,800 | 3.3×10の-4乗 | 15,000 | 0.35 | 2 | ±0.9 | 490 |
| XHW-79C | 42 | 100 | 7,900 | 1.0×10の-3乗 | 22,000 | 0.5 | 2 | ±1.1 | 1,100 |
| XHW-98C | 50 | 280 | 6,400 | 2.6×10の-3乗 | 47,000 | 0.5 | 2 | ±1.3 | 1,740 |
| XHW-19C-L | 8 | 1.5 | 33,000 | 1.2×10の-6乗 | 300 | 0.25 | 2 | ±0.2 | 22 |
| XHW-25C-L | 12 | 3 | 25,000 | 4.3×10の-6乗 | 1,000 | 0.3 | 2 | ±0.3 | 45 |
| XHW-27C-L | 14 | 3.3 | 23,000 | 5.8×10の-6乗 | 1,400 | 0.3 | 2 | ±0.4 | 50 |
| XHW-34C-L | 16 | 6.3 | 18,000 | 1.6×10の-5乗 | 2,500 | 0.3 | 2 | ±0.5 | 89 |
| XHW-39C-L | 20 | 12 | 16,000 | 3.4×10の-5乗 | 4,700 | 0.4 | 2 | ±0.5 | 144 |


(1)型番 (2)標準軸穴径(D1・D2)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
5,470円 ( 6,017円 ) | 4日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 4日目 |
5,457円 ( 6,003円 ) | 4日目 |
5,976円 ( 6,574円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
4,659円 ( 5,125円 ) | 4日目 |
4,446円 ( 4,891円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,438円 ( 4,882円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,438円 ( 4,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,062円 ( 4,468円 ) | 4日目 |
4,062円 ( 4,468円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,235円 ( 4,659円 ) | 4日目 |
4,069円 ( 4,476円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
4,062円 ( 4,468円 ) | 4日目 |
7,261円 ( 7,987円 ) | 4日目 |
5,547円 ( 6,102円 ) | 4日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 3日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 4日目 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
5,119円 ( 5,631円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
【特長】
・種類:ディスクタイプ
・本体材質:A2017。分類:カップリング本体
・ディスク部材質:SUS304。構造:クランピングタイプ
・従来品より常用トルクが1.5倍の高トルク仕様です
・瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です
・サーボモータ応答性向上にも貢献します
・ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します
【用途】
・アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルクセットスクリュータイプ
4.5