メカニカル部品技術窓口
買い易さ、使い易さを徹底的に追及した革命的なベルコンを新規追加! 【単価:57,400円~】【特長】・...
詳細を確認

*ベルト幅350以上の場合

*ベルト幅300以下の場合
| ベルト幅(公称) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 540 | 640 |
| 機長 | MIN.600~MAX.6,000 | ||||||||
※ベルト幅300mmまではアルミ一体型フレームを使用します。350mm以上はアルミ分割フレーム+SSスリ板方式となります。
●ベルト幅の実寸は、上記公称ベルト幅より5mm狭く、機長4mを超える場合と、ベルト幅500、600モデルは10mm狭くなります。
機長3,000 ベルト幅300

保守部品は下記よりご選定いただけます。
※対象モータ型番は必ずこちらをご参照ください。
リンク先には保守対象以外のモータ型番も掲載されております。
| ①ベルト | ⑦モータ(ギアヘッド付き) |
| ②ドライブプーリ | ユニットタイプCAUシリーズ |
| ③テンションローラ | アステロ ギヤモータ |
| ④スナップローラ | スイッチボックス |
| ⑤テールローラ | |
| ⑥リターンローラ |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】モータ位置選択タイプ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレームΦ30
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
4
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0