17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 19日以内

メートル系単列円すいころ軸受

通常単価(税別)
1,511114,758
税込単価
1,662126,234
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・ISO355:1977に従って製作されたメートル系単列円すいころ軸受・CL7C仕様もラインナ...

詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メートル系単列円すいころ軸受 外形図1
メートル系単列円すいころ軸受 外形図2

取付け関係寸法

商品特長詳細

製品仕様

CL7C仕様で製造されたSKF円すいころ軸受は、たとえばギヤボックスのピニオン軸受装置など重アキシアル荷重の支持を想定しています。この軸受は予圧をかけて取付けるもので、特殊な摩擦特性、高回転精度、高アキシアル負荷容量により一定かつ正確なギアのかみ合いが得られます。

CL7C仕様の軸受は汎用軸受とは対照的に、摩擦トルク法を使って狭い範囲内での調整が可能です。これにより、調整プロセスが大幅に簡略化されます。

CL7C仕様の軸受では、実質的に慣らし運転による摩耗はありません。運転開始当初からころ端面とつばの接触部に流体潤滑油膜が形成されるため、予圧の損失は実質的にゼロで、運転の最後まで安定した高レベルの予圧を維持できます。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

RoHS?最小発注数量
17
40
13.25
13000
19000
18600
10
1個
20
47
15.25
11000
27500
28000
10
1個
25
52
16.25
10000
30800
33500
10
1個
30
62
17.25
8500
40200
44000
10
1個
35
72
18.25
7000
51200
56000
10
1個
40
80
19.75
6300
61600
68000
10
1個
45
85
20.75
6000
66000
76500
10
1個
50
90
21.75
5600
76500
91500
10
1個
55
100
22.75
5300
104000
106000
10
1個
70
125
26.25
4000
125000
156000
10
1個
85
150
30.5
3200
176000
220000
10
1個
25
62
18.25
7500
38000
40000
10
1個
30
72
20.75
6700
47300
50000
10
1個
35
80
22.75
6000
61600
67000
10
1個
40
90
25.25
5600
85000
81500
-
1個
45
100
27.25
5000
106000
102000
10
1個
50
110
29.25
4500
122000
120000
10
1個
65
140
36
3200
165000
193000
10
1個
90
190
46.5
2400
264000
315000
10
1個
95
200
49.5
2400
292000
355000
10
1個
20
42
15
12000
24200
27000
10
1個
25
47
15
11000
27000
32500
10
1個
30
55
17
9000
35800
44000
10
1個
40
68
19
7000
52800
71000
10
1個
50
80
20
6000
60500
88000
10
1個
65
100
23
5000
96500
127000
10
1個
75
115
25
4000
106000
163000
10
1個
85
130
29
3400
140000
224000
10
1個
25
52
19.25
9500
35800
44000
10
1個
30
62
21.25
8500
50100
57000
10
1個
35
72
24.25
7000
66000
78000
10
1個
40
80
24.75
6300
74800
86500
10
1個
45
85
24.75
6300
91500
98000
10
1個
55
100
26.75
5000
106000
129000
10
1個
80
140
35.25
3400
187000
245000
10
1個
85
150
38.5
3200
212000
285000
10
1個
110
200
56
2400
402000
570000
10
1個
17
47
20.25
11000
34700
33500
10
1個
20
52
22.25
10000
44000
45500
10
1個
25
62
25.25
8000
60500
63000
10
1個
30
72
28.75
7000
76500
85000
10
1個
35
80
32.75
6300
95200
106000
10
1個
40
90
35.25
5300
117000
140000
10
1個
45
100
38.25
4800
140000
170000
10
1個
55
120
45.5
4000
198000
250000
10
1個
60
130
48.5
3600
229000
290000
10
1個
85
180
63.5
2800
402000
530000
10
1個
95
200
71.5
2400
501000
670000
10
1個
100
215
77.5
2200
572000
780000
10
1個
105
225
81.5
2000
605000
815000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,593
( 2,852 )
3日目
1,511
( 1,662 )
3日目
1,769
( 1,946 )
3日目
2,057
( 2,263 )
3日目
2,335
( 2,569 )
3日目
4,315
( 4,747 )
3日目
4,528
( 4,981 )
3日目
5,305
( 5,836 )
3日目
4,809
( 5,290 )
3日目
8,670
( 9,537 )
3日目
10,643
( 11,707 )
3日目
4,624
( 5,086 )
3日目
5,562
( 6,118 )
3日目
5,727
( 6,300 )
3日目
6,598
( 7,258 )
3日目
6,703
( 7,373 )
3日目
9,332
( 10,265 )
3日目
12,218
( 13,440 )
3日目
44,314
( 48,745 )
3日目
54,168
( 59,585 )
3日目
2,038
( 2,242 )
3日目
1,963
( 2,159 )
3日目
2,275
( 2,503 )
3日目
2,754
( 3,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
3日目
6,150
( 6,765 )
3日目
7,918
( 8,710 )
19日目
7,579
( 8,337 )
3日目
2,246
( 2,471 )
3日目
3,858
( 4,244 )
3日目
4,143
( 4,557 )
3日目
4,657
( 5,123 )
3日目
4,622
( 5,084 )
3日目
4,978
( 5,476 )
3日目
9,294
( 10,223 )
3日目
9,703
( 10,673 )
3日目
32,936
( 36,230 )
3日目
3,031
( 3,334 )
3日目
3,858
( 4,244 )
3日目
3,661
( 4,027 )
3日目
5,469
( 6,016 )
3日目
5,766
( 6,343 )
3日目
5,397
( 5,937 )
3日目
6,298
( 6,928 )
3日目
10,048
( 11,053 )
3日目
11,246
( 12,371 )
3日目
35,834
( 39,417 )
3日目
82,075
( 90,283 )
3日目
83,186
( 91,505 )
3日目
114,758
( 126,234 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO355:1977に従って製作されたメートル系単列円すいころ軸受
・CL7C仕様もラインナップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メートル系単列円すいころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メートル系単列円すいころ軸受
針状ころ軸受 単列・複列
円錐ころ軸受(メートル系列)
単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラスト針状ころ軸受
メーカー日本エスケイエフINAC&U(シー・アンド・ユー)日本エスケイエフNTNミスミ
通常価格1,511-1,864362 -3,510 -4,153 -310 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状円すいころ針状ころ円すいころ円筒ころ複合形ころ針状ころ
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル / スラストスラスト荷重・アキシアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールスチールスチールSUJ2相当
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング