17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が163型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 保持器種類

  • 内輪、保持器仕様(詳細はカタログ参照)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 55日以内

単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP

未確定:候補が163型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単列円筒ころ軸受 NJ/NU 外形図1

NU

 
単列円筒ころ軸受 NJ/NU 外形図2

NJ

単列円筒ころ軸受 NJ/NU 外形図3

NUP

単列円筒ころ軸受 NJ/NU 外形図4

N

単列円筒ころ軸受 NJ/NU 外形図5

取付け関係寸法

商品特長詳細

単列円筒ころ軸受 NJ/NU 商品特長詳細

図1

単列円筒ころ軸受のころは必ずどちらかの軌道輪に付いた「開放型」のつばにはさまれています(→図1)。
この「開放型」つばと特殊設計および特殊表面仕上げされたころ端部により、潤滑性の向上、低摩擦、またそれによる運転温度の低下が実現します。
保持器付き円筒ころが組み込まれたつば付き軌道輪は、もう一方の軌道輪から分離することができます。このため取付け、取外しが簡単に行えます。特に内外輪ともに締まりばめが要求されるような荷重条件の場合に便利です。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

保持器種類

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内輪、保持器仕様(詳細はカタログ参照)

RoHS?最小発注数量
17
40
12
樹脂成形
19000
17200
14300
内輪片つばつき
10
1個
20
47
14
樹脂成形
16000
25100
22000
内輪片つばつき
10
1個
25
52
15
樹脂成形
14000
28600
27000
内輪片つばつき
10
1個
30
62
16
樹脂成形
13000
44000
36500
内輪片つばつき
10
1個
35
72
17
樹脂成形
11000
56000
48000
内輪片つばつき
10
1個
40
80
18
樹脂成形
9500
62000
53000
内輪片つばつき
10
1個
45
85
19
樹脂成形
9000
69500
64000
内輪片つばつき
10
1個
55
100
21
樹脂成形
7500
96500
95000
内輪片つばつき
10
1個
60
110
22
樹脂成形
6700
108000
102000
内輪片つばつき
10
1個
65
120
23
樹脂成形
6300
122000
118000
内輪片つばつき
10
1個
70
125
24
樹脂成形
6000
137000
137000
内輪片つばつき
10
1個
75
130
25
樹脂成形
5600
150000
156000
内輪片つばつき
10
1個
80
140
26
樹脂成形
5300
160000
166000
内輪片つばつき
10
1個
85
150
28
樹脂成形
4800
190000
200000
内輪片つばつき
10
1個
90
160
30
樹脂成形
4500
208000
220000
内輪片つばつき
10
1個
95
170
32
樹脂成形
4300
255000
265000
内輪片つばつき
10
1個
17
40
16
樹脂成形
19000
23800
21600
内輪片つばつき
10
1個
20
47
18
樹脂成形
16000
29700
27500
内輪片つばつき
10
1個
25
52
18
樹脂成形
14000
34100
34000
内輪片つばつき
10
1個
30
62
20
樹脂成形
13000
55000
49000
内輪片つばつき
10
1個
35
72
23
樹脂成形
11000
69500
63000
内輪片つばつき
10
1個
40
80
23
樹脂成形
9500
81500
75000
内輪片つばつき
10
1個
45
85
23
樹脂成形
9000
85000
81500
内輪片つばつき
10
1個
100
180
34
樹脂成形
4000
285000
305000
内輪片つばつき
10
1個
50
90
23
樹脂成形
8500
90000
88000
内輪片つばつき
10
1個
55
100
25
樹脂成形
7500
114000
118000
内輪片つばつき
10
1個
60
110
28
樹脂成形
6700
146000
153000
内輪片つばつき
10
1個
65
120
31
樹脂成形
6300
170000
180000
内輪片つばつき
10
1個
75
130
31
樹脂成形
5600
186000
208000
内輪片つばつき
10
1個
80
140
33
樹脂成形
5300
212000
245000
内輪片つばつき
10
1個
85
150
36
樹脂成形
4800
250000
280000
内輪片つばつき
10
1個
100
180
46
樹脂成形
4000
380000
450000
内輪片つばつき
10
1個
110
200
53
樹脂成形
3600
440000
520000
内輪片つばつき
10
1個
130
230
40
樹脂成形
3200
415000
455000
内輪片つばつき
10
1個
20
52
21
樹脂成形
14000
47500
38000
内輪片つばつき
10
1個
25
62
24
樹脂成形
12000
64000
55000
内輪片つばつき
10
1個
30
72
27
樹脂成形
11000
83000
75000
内輪片つばつき
10
1個
35
80
31
樹脂成形
9500
106000
98000
内輪片つばつき
10
1個
40
90
33
樹脂成形
8000
129000
120000
内輪片つばつき
10
1個
45
100
36
樹脂成形
7500
160000
153000
内輪片つばつき
10
1個
50
110
40
樹脂成形
6700
186000
186000
内輪片つばつき
10
1個
60
130
46
樹脂成形
5600
260000
265000
内輪片つばつき
10
1個
65
140
48
樹脂成形
5300
285000
290000
内輪片つばつき
10
1個
70
150
51
樹脂成形
4800
315000
325000
内輪片つばつき
10
1個
75
160
55
樹脂成形
4500
380000
400000
内輪片つばつき
10
1個
20
52
15
樹脂成形
15000
35500
26000
内輪片つばつき
10
1個
25
62
17
樹脂成形
12000
46500
36500
内輪片つばつき
10
1個
30
72
19
樹脂成形
11000
58500
48000
内輪片つばつき
10
1個
35
80
21
樹脂成形
9500
75000
63000
内輪片つばつき
10
1個
40
90
23
樹脂成形
8000
93000
78000
内輪片つばつき
10
1個
45
100
25
樹脂成形
7500
112000
100000
内輪片つばつき
10
1個
50
110
27
樹脂成形
6700
127000
112000
内輪片つばつき
10
1個
55
120
29
樹脂成形
6000
156000
143000
内輪片つばつき
10
1個
60
130
31
樹脂成形
5600
173000
160000
内輪片つばつき
10
1個
65
140
33
樹脂成形
5300
212000
196000
内輪片つばつき
10
1個
70
150
35
樹脂成形
4800
236000
228000
内輪片つばつき
10
1個
75
160
37
樹脂成形
4500
280000
265000
内輪片つばつき
10
1個
80
170
39
樹脂成形
4300
300000
290000
内輪片つばつき
10
1個
85
180
41
樹脂成形
4000
340000
335000
内輪片つばつき
10
1個
95
200
45
樹脂成形
3600
390000
390000
内輪片つばつき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
19日目
4,073
( 4,480 )
3日目
3,936
( 4,330 )
3日目
4,668
( 5,135 )
3日目
5,539
( 6,093 )
3日目
4,927
( 5,420 )
3日目
6,078
( 6,686 )
3日目
7,836
( 8,620 )
4日目
10,479
( 11,527 )
3日目
10,677
( 11,745 )
3日目
11,437
( 12,581 )
3日目
12,791
( 14,070 )
3日目
14,365
( 15,802 )
3日目
21,018
( 23,120 )
3日目
23,462
( 25,808 )
3日目
35,255
( 38,781 )
3日目
6,808
( 7,489 )
3日目
7,354
( 8,089 )
3日目
4,277
( 4,705 )
3日目
5,493
( 6,042 )
3日目
6,306
( 6,937 )
3日目
6,268
( 6,895 )
3日目
7,511
( 8,262 )
3日目
43,503
( 47,853 )
3日目
8,383
( 9,221 )
3日目
8,939
( 9,833 )
3日目
10,524
( 11,576 )
3日目
11,800
( 12,980 )
3日目
15,778
( 17,356 )
3日目
18,746
( 20,621 )
3日目
27,054
( 29,759 )
3日目
48,111
( 52,922 )
3日目
65,791
( 72,370 )
3日目
56,590
( 62,249 )
3日目
8,818
( 9,700 )
3日目
7,925
( 8,718 )
3日目
8,791
( 9,670 )
3日目
9,745
( 10,720 )
3日目
8,816
( 9,698 )
3日目
11,499
( 12,649 )
3日目
12,232
( 13,455 )
3日目
22,317
( 24,549 )
3日目
25,359
( 27,895 )
3日目
38,831
( 42,714 )
3日目
47,588
( 52,347 )
3日目
5,717
( 6,289 )
3日目
5,372
( 5,909 )
3日目
5,669
( 6,236 )
3日目
5,829
( 6,412 )
3日目
6,475
( 7,123 )
19日目
8,512
( 9,363 )
3日目
8,499
( 9,349 )
3日目
10,977
( 12,075 )
3日目
14,544
( 15,998 )
3日目
19,659
( 21,625 )
3日目
20,530
( 22,583 )
3日目
25,772
( 28,349 )
3日目
32,967
( 36,264 )
3日目
47,179
( 51,897 )
3日目
53,567
( 58,924 )
3日目

詳細情報

基本情報

NU型:外輪両つば付/内輪はつば無。NJ型:外輪両つば付/内輪片つば付。NUP型:外輪両つば付/内輪片つば付で、つばの無い側には内輪とは独立したつばが付きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP
円筒ころ軸受 NU□□□EM-H
針状ころ軸受 単列・複列
円筒ころ軸受 NJ2□□EM-H
メートル系単列円すいころ軸受
SL形円筒ころ軸受
メーカー日本エスケイエフHRB(エイチ・アール・ビー)INAHRB(エイチ・アール・ビー)日本エスケイエフNTN
通常価格3,510-1,346 -1,864972 -1,511 -9,635 -
通常出荷日3日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状円筒ころ円筒ころ針状ころ円筒ころ円すいころ円筒ころ
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールGCr15スチールGCr15スチールスチール
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング