17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

スラスト球面ころ軸受

通常単価(税別)
66,442352,218
税込単価
73,086387,440
通常出荷日:3日目~10日目

自動調心性があり、超重アキシアル荷重を支持できるとともに比較的高速の運転も許容します。

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

d 60-170mm

スラスト球面ころ軸受 外形図1
スラスト球面ころ軸受 外形図2

取付け関係寸法

d180-340mm

スラスト球面ころ軸受 外形図3

E型

スラスト球面ころ軸受 外形図4
スラスト球面ころ軸受 外形図5

取付け関係寸法

規格表

スラスト球面ころ軸受 規格表

SKF Explorer 軸受

商品特長詳細

設計

スラスト球面ころ軸受では、荷重は一方の軌道からもう一方の軌道に軸受中心線に対して一定の角度で伝わります(→図1)。
したがって、この軸受はアキシアル荷重に加えて同時に作用するラジアル荷重の負荷にも適しています。
このほかスラスト球面ころ軸受の重要な特徴として自動調心性が挙げられます。自動調心性によって軸のたわみやハウジングに対する軸のミスアライメントにも対応できます。

SKFスラスト球面ころ軸受は多数の非対称形ころを組み込んでおり、軌道面はころとの最適な接触性が得られる特殊設計となっています。
そのため、超重アキシアル荷重を支持できるとともに比較的高速の運転も許容します。

軸受系列や寸法に応じ、SKFスラスト球面ころ軸受には2種類の設計があります。寸法68以下の接尾記号Eが付く軸受には、窓形鋼板製打抜き保持器が用いられています。
この保持器ところ、および内輪の3つで一体型のユニットを構成します(→図2)。
これ以外の軸受には、内輪内径に取付けられたスリーブで案内される黄銅製または鋼製のもみ抜き保持器が使用されています(→図3)。
このタイプも、内輪、保持器、ころで一体型のユニットを構成します。

 
スラスト球面ころ軸受 設計1

図1

スラスト球面ころ軸受 設計2

図2

スラスト球面ころ軸受 設計3

図3

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

RoHS?最小発注数量
90
155
39
2400
400000
1080000
10
1個
100
170
42
2200
465000
1290000
10
1個
110
190
48
1900
610000
1730000
10
1個
120
210
54
1700
765000
2120000
10
1個
130
225
58
1600
865000
2500000
10
1個
140
240
60
1500
980000
2850000
10
1個
180
300
73
1200
1430000
4300000
10
1個
200
340
85
1000
1860000
5500000
10
1個
60
130
42
2800
390000
915000
10
1個
65
140
45
2600
455000
1080000
10
1個
75
160
51
2400
600000
1430000
10
1個
80
170
54
2200
670000
1630000
10
1個
90
190
60
1900
815000
2000000
10
1個
100
210
67
1700
980000
2500000
10
1個
110
230
73
1600
1180000
3000000
10
1個
120
250
78
1500
1370000
3450000
10
1個
130
270
85
1300
1560000
4050000
10
1個
140
280
85
1300
1630000
4300000
10
1個
160
320
95
1100
2080000
5600000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,849
( 93,334 )
10日目
81,275
( 89,403 )
3日目
95,036
( 104,540 )
3日目
105,946
( 116,541 )
3日目
111,409
( 122,550 )
3日目
123,289
( 135,618 )
3日目
217,072
( 238,779 )
3日目
296,540
( 326,194 )
3日目
66,442
( 73,086 )
3日目
80,226
( 88,249 )
3日目
84,608
( 93,069 )
3日目
83,608
( 91,969 )
3日目
92,424
( 101,666 )
3日目
91,219
( 100,341 )
3日目
135,377
( 148,915 )
3日目
144,337
( 158,771 )
3日目
175,442
( 192,986 )
3日目
178,852
( 196,737 )
3日目
352,218
( 387,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

自動調心性があり、超重アキシアル荷重を支持できるとともに比較的高速の運転も許容します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラスト球面ころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラスト球面ころ軸受
球面ころ軸受
スラスト針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
メーカー日本エスケイエフ日本エスケイエフミスミNTNミスミミスミ
通常価格66,442-7,514 -310 -4,153 -4,620 -2,650 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状自動調心ころ自動調心ころ針状ころ複合形ころスラストころ軸受付針状ころ軸受スラスト玉軸受付針状ころ軸受
荷重方向スラストラジアルスラスト荷重・アキシアルラジアル / スラストラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールSUJ2相当スチールSUJ2相当SUJ2相当
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング