17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が61型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 内輪、保持器仕様(詳細はカタログ参照)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 18日以内
    • 19日以内

球面ころ軸受

通常単価(税別)
7,514232,041
税込単価
8,265255,245
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

自動調心性があり、重ラジアル荷重のほかに両方向に作用する重アキシアル荷重も負荷できます。テーパ穴軸受も...

詳細を確認
未確定:候補が61型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

球面ころ軸受 外形図1

円筒穴

球面ころ軸受 外形図2

テーパ穴

球面ころ軸受 外形図3

取付け関係寸法

商品特長詳細

球面ころ軸受は2列のころを持ち、外輪には球面の軌道があります。内輪には2つの軌道があり、軸受中心軸に対して一定の角度で傾いています。この構造は様々な優れた機能を実現し、要求の厳しい多くのアプリケーションで欠かせない軸受となっています。
球面ころ軸受には自動調心性があるため、軸のハウジングに対するミスアライメントにも軸のたわみにも対応できます。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

回転数

(rpm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

穴形状

内輪、保持器仕様(詳細はカタログ参照)

RoHS?最小発注数量
25
62
17
8500
41400
41500
円筒穴
C型
10
1個
30
72
19
7500
55200
61000
円筒穴
C型
10
1個
40
90
23
7000
104000
108000
円筒穴
E型
10
1個
50
110
27
5600
156000
166000
円筒穴
E型
10
1個
50
110
27
5600
156000
166000
テーパ穴
E型
10
1個
55
120
29
5600
156000
166000
円筒穴
E型
10
1個
60
130
31
4800
212000
240000
円筒穴
E型
10
1個
60
130
31
4800
212000
240000
テーパ穴
E型
10
1個
70
150
35
4000
285000
325000
円筒穴
E型
10
1個
80
170
39
3800
325000
375000
円筒穴
E型
10
1個
95
200
45
3400
425000
490000
円筒穴
E型
10
1個
25
52
18
13000
49000
44000
円筒穴
E型
10
1個
25
52
18
13000
49000
44000
テーパ穴
E型
10
1個
30
62
20
10000
64000
60000
円筒穴
E型
10
1個
35
72
23
9000
86500
85000
円筒穴
E型
10
1個
35
72
23
9000
86500
85000
テーパ穴
E型
10
1個
40
80
23
8000
96500
90000
円筒穴
E型
10
1個
40
80
23
8000
96500
90000
テーパ穴
E型
10
1個
45
85
23
7500
102000
98000
円筒穴
E型
10
1個
50
90
23
7000
104000
108000
円筒穴
E型
10
1個
55
100
25
6300
125000
127000
円筒穴
E型
10
1個
55
100
25
6300
125000
127000
テーパ穴
E型
10
1個
60
110
28
5600
156000
166000
テーパ穴
E型
10
1個
65
120
31
5000
193000
216000
円筒穴
E型
10
1個
65
120
31
5000
193000
216000
テーパ穴
E型
10
1個
70
125
31
5000
208000
228000
円筒穴
E型
10
1個
70
125
31
5000
208000
228000
テーパ穴
E型
10
1個
75
130
31
4800
212000
240000
円筒穴
E型
10
1個
75
130
31
4800
212000
240000
テーパ穴
E型
10
1個
80
140
33
4300
236000
270000
円筒穴
E型
10
1個
85
150
36
4000
285000
325000
円筒穴
E型
10
1個
90
160
40
3800
325000
375000
円筒穴
E型
10
1個
90
160
40
3800
325000
375000
テーパ穴
E型
10
1個
95
170
43
3600
380000
450000
円筒穴
E型
10
1個
100
180
46
3400
425000
490000
円筒穴
E型
10
1個
100
180
46
3400
425000
490000
テーパ穴
E型
10
1個
110
200
53
3000
560000
640000
円筒穴
E型
10
1個
110
200
53
3000
560000
640000
テーパ穴
E型
10
1個
120
215
58
2800
630000
765000
円筒穴
E型
10
1個
120
215
58
2800
630000
765000
テーパ穴
E型
10
1個
40
90
33
6000
150000
140000
円筒穴
E型
10
1個
40
90
33
6000
150000
140000
テーパ穴
E型
10
1個
45
100
36
5300
183000
183000
円筒穴
E型
10
1個
50
110
40
4800
220000
224000
円筒穴
E型
10
1個
50
110
40
4800
220000
224000
テーパ穴
E型
10
1個
55
120
43
4300
270000
280000
テーパ穴
E型
10
1個
60
130
46
4000
310000
335000
円筒穴
E型
10
1個
60
130
46
4000
310000
335000
テーパ穴
E型
10
1個
65
140
48
3800
340000
360000
円筒穴
E型
10
1個
65
140
48
3800
340000
360000
テーパ穴
E型
10
1個
70
150
51
3400
400000
430000
円筒穴
E型
10
1個
75
160
55
3200
440000
475000
円筒穴
E型
10
1個
80
170
58
3000
490000
540000
テーパ穴
E型
10
1個
110
170
45
3400
310000
440000
円筒穴
C型
10
1個
120
180
46
3200
355000
510000
円筒穴
C型
10
1個
130
200
52
2800
430000
610000
円筒穴
C型
10
1個
160
240
60
2400
585000
880000
円筒穴
C型
10
1個
100
165
52
3000
365000
490000
テーパ穴
C型
10
1個
90
160
52.4
2800
355000
440000
円筒穴
C型
10
1個
90
160
52.4
2800
355000
440000
テーパ穴
C型
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,982
( 10,980 )
19日目
9,947
( 10,942 )
19日目
25,328
( 27,861 )
3日目
13,764
( 15,140 )
3日目
20,382
( 22,420 )
3日目
14,934
( 16,427 )
3日目
22,989
( 25,288 )
3日目
22,989
( 25,288 )
3日目
47,330
( 52,063 )
3日目
30,457
( 33,503 )
3日目
41,114
( 45,225 )
3日目
7,520
( 8,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,514
( 8,265 )
3日目
7,990
( 8,789 )
18日目
7,792
( 8,571 )
3日目
8,193
( 9,012 )
3日目
9,708
( 10,679 )
3日目
9,101
( 10,011 )
3日目
10,267
( 11,294 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目
10,754
( 11,829 )
3日目
10,068
( 11,075 )
3日目
11,530
( 12,683 )
3日目
14,585
( 16,044 )
3日目
13,856
( 15,242 )
3日目
17,023
( 18,725 )
3日目
17,897
( 19,687 )
3日目
22,440
( 24,684 )
3日目
19,052
( 20,957 )
3日目
20,114
( 22,125 )
3日目
23,528
( 25,881 )
3日目
25,366
( 27,903 )
3日目
26,983
( 29,681 )
4日目
31,126
( 34,239 )
3日目
26,600
( 29,260 )
3日目
26,922
( 29,614 )
3日目
32,658
( 35,924 )
3日目
32,999
( 36,299 )
3日目
50,910
( 56,001 )
3日目
48,415
( 53,257 )
3日目
11,334
( 12,467 )
3日目
11,334
( 12,467 )
3日目
12,630
( 13,893 )
3日目
15,077
( 16,585 )
3日目
14,663
( 16,129 )
3日目
20,958
( 23,054 )
3日目
26,211
( 28,832 )
3日目
24,643
( 27,107 )
3日目
25,672
( 28,239 )
3日目
25,672
( 28,239 )
3日目
28,539
( 31,393 )
3日目
24,850
( 27,335 )
3日目
37,385
( 41,124 )
3日目
49,127
( 54,040 )
3日目
49,673
( 54,640 )
3日目
67,486
( 74,235 )
3日目
97,284
( 107,012 )
3日目
43,448
( 47,793 )
3日目
37,602
( 41,362 )
3日目
37,594
( 41,353 )
3日目

詳細情報

基本情報

自動調心性があり、重ラジアル荷重のほかに両方向に作用する重アキシアル荷重も負荷できます。テーパ穴軸受もラインナップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面ころ軸受のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
クレーン(ジャッキ)の車輪に使用
4
満足度:4.0
今まで使用していたものと同じものを交換用として購入しました。近くの材料屋さんでは在庫がなかったので、ミスミで探したところ...もっと読む
4人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
機械のベアリングを交換の際、お客様からの指定により使用した商品です。これまでも同一のものが設置されており、交換後の稼働に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面ころ軸受
スラスト球面ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラスト針状ころ軸受
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
ソリッド形針状ころ軸受
メーカー日本エスケイエフ日本エスケイエフNTNミスミミスミNTN
通常価格7,514-66,442 -4,153 -310 -4,620 -857 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
軌道輪形状自動調心ころ自動調心ころ複合形ころ針状ころスラストころ軸受付針状ころ軸受針状ころ
荷重方向ラジアルスラストラジアル / スラストスラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールSUJ2相当SUJ2相当スチール
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング