メカニカル部品技術窓口

商品外観

外形図
| 型番 | 内径×外径 | 使用圧力 Mpa | 許容曲げ半径 at20℃ | 使用温度 範囲 | 定尺 | 標準重量 | 色調 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | at20℃ | at70℃ | mm | ℃ | M | g/m | ||
| E-KYT-2×4 | 2×4 | 0~0.2 | 0~0.05 | 20 | 0~70 | 100 | 9 | ナチュラル |
| E-KYT-3×5 | 3×5 | 25 | 12 | |||||
| E-KYT-4×6 | 4×6 | 30 | 15 | |||||
| E-KYT-5×7 | 5×7 | 0~0.15 | 45 | 18 | ||||
| E-KYT-6×8 | 6×8 | 50 | 21 | |||||
| E-KYT-6×9 | 6×9 | 0~0.2 | 40 | 34 | ||||
| E-KYT-8×12 | 8×12 | 0~0.15 | 50 | 60 | ||||
| タイプ | 材質 | ホースサイズ (内径)mm | 使用温度 範囲℃ | 臭気 | 非粘着性 (内面) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KYチューブ | チューブタイプ | 内層:オレフィン系樹脂 × 外層:スチレン系エラストマー | 2~8 | 0~70 | ○ | ○ |
PVCチューブの溶出性やPEチューブの柔軟性の改良を目的に開発されたチューブです。柔軟性がありながら可塑剤を含んでいないため、食品用途など可塑剤や添加剤の溶出を嫌う用途で使用できます。又、KYサンフーズ同様、燃焼時に有害ガスの排出が無い、環境対応チューブです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
食品・飲料・薬品・化粧品用途に最適なソフトオレフィンチューブ。
【特長】
・非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプ。食品用、工業用。
・溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えた。
・焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジータイプ。
・内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にも優れる。
【用途】
・食品・飲料・醸造用、アルコール、化粧品、香料などの移送配管に最適。
・ファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管・酸、アルカリなどの薬液配管に最適。
・可塑剤が流体に悪影響を及ぼす場合の対策用、シリコンチューブの臭気対策用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~