17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型

通常単価(税別)
3,7565,896
税込単価
4,1326,486
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。・コンパクト設計で狭い空間に対応しま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型 外形図

規格表

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型 規格表

性能・試験情報

荷重・たわみ特性

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型 特性図

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

最小発注数量
47
1個
47
1個
66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,756
( 4,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,278
( 4,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,896
( 6,486 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
・コンパクト設計で狭い空間に対応します。
【用途】
・クレーン、ホイスト、立体駐車場。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ホイストのストッパー
5
満足度:5.0
ホイストの横行レールのストッパーとして使いました。 寸法が丁度良かったです。 あとは耐久性ですがこれはある程度の期間使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型
ダイヤマウントシリーズ B5000型
ダイヤマウントシリーズ U1000型
ダイヤマウントシリーズ A5000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格3,756-2,510 -813 -1,226 -383 -957 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
接続形状通し穴穴なし片端おねじ両端おねじ両端おねじ通し穴
防振ゴム形状角形丸形丸形くら形丸形くら形
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング