17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 19日以内

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型

通常単価(税別)
2,51037,012
税込単価
2,76140,713
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・高い衝撃緩和性があります。・吸収エネルギーが大きい。・大変形のわりに反力が小さい。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型 外形図

規格表

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型 規格表

性能・試験情報

荷重・たわみ特性

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型 特性図

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

最小発注数量
35
1個
56
1個
69
1個
88
1個
108
1個
135
1個
170
1個
212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,848
( 5,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,309
( 6,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,395
( 10,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,695
( 11,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,365
( 18,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,210
( 29,931 )
19日目
37,012
( 40,713 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い衝撃緩和性があります。
・吸収エネルギーが大きい。
・大変形のわりに反力が小さい。
【用途】
・クレーン、ホイスト、立体駐車場。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
緩衝用に利用
4
満足度:4.0
外販装置の一部機構で鉄塊がぶつかる部位があるため、緩衝用途で利用しました。用途としては類似商品様々ありますが、この商品の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型
ダイヤマウントシリーズ U1000型
ダイヤマウントシリーズ B5000型
ダイヤマウントシリーズ A5000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格2,510-3,756 -1,226 -813 -383 -957 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム防振マウント・空気ばね防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
接続形状穴なし通し穴両端おねじ片端おねじ両端おねじ通し穴
防振ゴム形状丸形角形くら形丸形丸形くら形
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング