17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型

通常単価(税別)
11,89132,674
税込単価
13,08035,941
通常出荷日:15日目

【特長】・形状が中空型のため適度なクッション性を保有し、衝撃を緩和・吸収します。・取り付けが容易です。...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品は当て板付属となります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型 外形図

規格表

製品番号WHt1t2φDφdLln取付孔数
mmmmmmmmmmmmmmmm
SD0505505010102826200015067
SD0707707015152826200015067
SD101010010015154030200015067
SD131515013015204030200015045

SS400当板

ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型 SS400当板 規格表

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅 W(mm)

  • 高さ H(mm)

  • 取付孔数(ヶ)

  • 穴径 φd(BXC)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付孔数

(ヶ)

穴径 φd(BXC)

(mm)

最小発注数量
50
50
7
26
1個
70
70
7
26
1個
100
100
7
30
1個
150
130
5
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,891
( 13,080 )
15日目
22,181
( 24,399 )
15日目
24,560
( 27,016 )
15日目
32,674
( 35,941 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状が中空型のため適度なクッション性を保有し、衝撃を緩和・吸収します。
・取り付けが容易です。
【用途】
・トラックターミナル、工場・倉庫、駐車場。

ご注意

  • 本製品は当て板付属となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマウントシリーズ カーストッパー SD型
衝撃吸収材 ネオストッパー
安全保護材 D型ゴム
安全保護材 D型ゴムコーナー用
駐車クッション テープ付き グレー(山型)
エンビU型パッキンドラム巻 KVC・KVW
メーカーニッタ化工品杉田エースミスミミスミイノアック
通常価格11,891-16,500-1,035 -828 -7,185 -
通常出荷日15日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類コーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクター
断面形状D形D形D形D形その他U形
-----
種類本体-----
長さ L(mm)2000-----
よく一緒に購入される商品

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング