17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 圧縮最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トーヨーダイヤマウントシリーズ U3000型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トーヨーダイヤマウントシリーズ U3000型 外形図

規格表

トーヨーダイヤマウントシリーズ U3000型 規格表

注:特性値の剛性比は、参考値とする。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

圧縮最大荷重

(N)

最小発注数量
~300
17
21.5
59
1個
~300
23
36
125
1個
~300
32
51
265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
953
( 1,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向・水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。■U1000・U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーダイヤマウントシリーズ U3000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーダイヤマウントシリーズ U3000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型
ダイヤマウントシリーズ U1000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ A7000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ C2000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格717-957 -1,226 -4,697 -1,617 -5,393 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜7日目〜7日目
種類取付部品防振マウント・空気ばね防振ゴム防振ゴム防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
防振ゴム形状くら形くら形くら形V形丸形角形
使用用途防振防振防振防振防振防振

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング