17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 圧縮最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 7日以内

トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型

通常単価(税別)
9571,485
税込単価
1,0531,634
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向・水平方向のバネ定数比を適当に選択で...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型 外形図01

規格表

トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型 規格表01

注:特性値の剛性比は、参考値とする。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

圧縮最大荷重

(N)

最小発注数量
~300
26
68.5
185
1個
301~700
26
115
325
1個
301~700
40
88
440
1個
301~700
40
135
685
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957
( 1,053 )
7日目
1,096
( 1,206 )
7日目
1,377
( 1,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向・水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
・狭い空間に容易に挿入取り付けができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ C2000型
ダイヤマウントシリーズ U1000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ A7000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格957-4,697 -5,393 -1,226 -1,617 -3,756 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜7日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振ゴム防振マウント・空気ばね防振ゴム防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
接続形状通し穴両端おねじ片端おねじ両端おねじ片端おねじ通し穴
防振ゴム形状くら形V形角形くら形丸形角形
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング