17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 圧縮最大荷重(N)

    ~mm
  • 取付ネジ長さ C(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ダイヤマウントシリーズ U1000型

通常単価(税別)
1,2261,761
税込単価
1,3491,937
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向・水平方向のバネ定数比を適当に選択で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤマウントシリーズ U1000型 外形図

規格表

ダイヤマウントシリーズ U1000型 規格表

※注:六角ナット、スプリングワッシャー各2個付きとする。
注:特性値の剛性比は、参考値とする。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

圧縮最大荷重

(N)

取付ネジ長さ C

(mm)

最小発注数量
301~700
M8
26
115
325
20
1個
301~700
M10
40
88
440
30
1個
301~700
M10
40
135
685
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
3日目
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,761
( 1,937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向・水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
・一般用途として広く利用可能です。
【用途】
・一般産業用機械軽重量機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマウントシリーズ U1000型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保護機構として
5
満足度:5.0
外販機器にて振動を嫌う部位に対する保護機構としてねじ部に実装利用しています。想定通りの機能を満たし満足度の高い商品として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマウントシリーズ U1000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型
ダイヤマウントシリーズ B5000型
ダイヤマウントシリーズ A5000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型
トーヨーダイヤマウントシリーズ U2000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格1,226-2,510 -813 -383 -3,756 -957 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振ゴム防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
接続形状両端おねじ穴なし片端おねじ両端おねじ通し穴通し穴
防振ゴム形状くら形丸形丸形丸形角形くら形
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング