17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大許容荷重(範囲)(N)

  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 圧縮最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

ダイヤマウントシリーズ K2000型

通常単価(税別)
8631,760
税込単価
9491,936
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・低バネ定数で広い振動範囲に対応。・コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。・取り付けが容易で...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤマウントシリーズ K2000型 外形図

規格表

ダイヤマウントシリーズ K2000型 規格表

※注:六角ナット、スプリングワッシャー各2個付きとする。
注:特性値の剛性比は、参考値とする。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

ばね定数

(N/mm)

圧縮最大荷重

(N)

最小発注数量
~300
M6
15
34.5
68.5
1個
~300
M8
20
98
295
1個
301~700
M10
30
125
635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低バネ定数で広い振動範囲に対応。
・コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。
・取り付けが容易です。
【用途】
・小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマウントシリーズ K2000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤマウントシリーズ K2000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型
ダイヤマウントシリーズ B5000型
ダイヤマウントシリーズ U1000型
ダイヤマウントシリーズ A5000型
ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品ニッタ化工品
通常価格863-3,756 -813 -1,226 -383 -2,510 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム防振ゴム防振マウント・空気ばね
材質ゴムゴムゴムゴムゴムゴム
接続形状片端めねじ通し穴片端おねじ両端おねじ両端おねじ穴なし
使用用途防振緩衝防振防振防振緩衝
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング