17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ラブフレックスカップリング RFH型

通常単価(税別)
11,917373,268
税込単価
13,109410,595
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

RFH型は強力な補強繊維を芯体として、その両面を特にすぐれた屈曲疲労に強いゴムで被覆したカップリングで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラブフレックスカップリング RFH型【1~2個入り】 外形図

製品仕様

呼号番号名称材質表面処理
1フランジFC200ラッカー塗装(赤褐色)
2圧力リングSS400ラッカー塗装(赤褐色)
3ゴムタイヤゴム、補強繊維-
4ボルトSWCH10R亜鉛メッキ
5共通座金SPCC亜鉛メッキ

規格表

ラブフレックスカップリング RFH型【1~2個入り】 規格表1
ラブフレックスカップリング RFH型【1~2個入り】 規格表2

型番リスト

表示件数

特徴

許容トルク範囲

(N・m)

最外径 Da

(φ)

全巾 L

(mm)

本体材質

許容トルク

(N・m)

許容偏心範囲

(mm)

両軸の許容偏心(Δh)

(mm)

許容回転数

(r/min)

最高回転数範囲

(r/min)

両軸の許容偏角(Δθ)

(deg)

緩衝部材質

種類

適応型番

最小発注数量
振動吸収
20.01~50.00
100
63
スチール
49
0.02~0.2
1
5000
4001~10000
3
その他
セット
-
1個
振動吸収
50.01~100.00
125
80
スチール
98
1.1~3.0
1.25
4500
4001~10000
3
その他
セット
-
1個
振動吸収
100~500未満
155
100
スチール
167
1.1~3.0
1.55
4200
4001~10000
3
その他
セット
-
1個
振動吸収
100~500未満
180
125
スチール
294
1.1~3.0
1.8
3500
2001~4000
3
その他
セット
-
1個
-
100~500未満
-
-
[樹脂] ゴム
294
-
-
3500
2001~4000
-
-
タイヤ
RFH-180
1個
振動吸収
100~500未満
210
140
スチール
490
1.1~3.0
2.1
3000
2001~4000
3
その他
セット
-
1個
-
100~500未満
-
-
[樹脂] ゴム
490
-
-
3000
2001~4000
-
-
タイヤ
RFH-210
1個
振動吸収
500~1000未満
265
160
スチール
981
1.1~3.0
2.65
2500
2001~4000
3
その他
セット
-
1個
振動吸収
1000~5000未満
310
200
スチール
1370
3.1~5.0
3.1
2000
1001~2000
3
その他
セット
-
1個
振動吸収
20000~50000未満
450
315
スチール
4900
3.1~5.0
4.5
1400
1001~2000
3
その他
セット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,171
( 17,788 )
19日目
21,240
( 23,364 )
19日目
20,808
( 22,889 )
19日目
30,770
( 33,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,917
( 13,109 )
7日目
47,800
( 52,580 )
19日目
17,107
( 18,818 )
7日目
79,840
( 87,824 )
7日目
139,085
( 152,994 )
7日目
373,268
( 410,595 )
7日目

詳細情報

基本情報

RFH型は強力な補強繊維を芯体として、その両面を特にすぐれた屈曲疲労に強いゴムで被覆したカップリングです。
【特長】
・可撓性が非常に大きい。
・衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
・構造が簡単で取り付け取りはずしが容易である。
・無給油で、保守が容易となり経済的である。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラブフレックスカップリング RFH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラブフレックスカップリング RFH型
ラブフレックスカップリング RF型
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Aモデル
センタフレックス (原動機用ゴム・樹脂カップリング)CF-Hモデル
ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ
ラテラル・カップリング MLLシリーズ
メーカーニッタ化工品ニッタ化工品三木プーリ三木プーリマイティマイティ
通常価格11,917-6,680 -11,049 -16,529 -8,772 -8,302 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目15日目〜5日目5日目
用途標準標準標準標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
使用温度範囲(℃)-10::60-10::60-30::95-40::120--
よく一緒に購入される商品

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング