17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用チューブサイズ 外径(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • ねじ 種類

  • 接続ねじ

  • 適用チューブサイズ 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオン

通常単価(税別)
1,7613,693
税込単価
1,9374,062
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・小型・軽量化・ノングリース・蒸気使用可・食品衛生法適合

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.326 インチ P.331
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオン KFG2F 外形図

製品仕様

使用流体空気、水、蒸気注2)注3)
使用圧力範囲注1)-100kPa~1MPa注4)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度-65~260℃(凍結なきこと)注4)
[スイベルエルボおよびシール剤付は-5~150℃]
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤なし(シール剤付対応可)注5)

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注5)シール剤付の場合、品番の末尾にSを付けてください。
注6)ユニオンナットは同梱となります。

規格表

ミリサイズ

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオン KFG2F ミリサイズ規格表

インチサイズ

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオン KFG2F インチサイズ規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

ねじ 種類

接続ねじ

適用チューブサイズ 内径

(mm)

最小発注数量
4
Rc
1/4
2.5
1個
6
Rc
1/4
4
1個
6.35
NPT
1/4
3.95
1個
8
Rc
3/8
6
1個
10
Rc
3/8
8
1個
10
Rc
3/8
7.5
1個
12
Rc
3/8
9
1個
12
Rc
3/8
10
1個
16
Rc
1/2
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
6日目
1,782
( 1,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,279
( 2,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,726
( 2,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,753
( 3,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,754
( 3,029 )
6日目
3,044
( 3,348 )
6日目
2,979
( 3,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,693
( 4,062 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・食品衛生法適合

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.326 インチ P.331
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。
条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ メスユニオン
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ハーフユニオン KFG2H
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ エルボユニオン KFG2L
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ スイベルエルボ KFG2V
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メスストレート
耐腐蝕用 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
メーカーSMCSMCSMCSMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,761-1,029 -1,788 -2,036 -1,033 -1,897 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートストレートエルボエルボストレート隔壁ユニオン
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング