17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 適用チューブサイズ 外径(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブサイズ 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2H

通常単価(税別)
1,6755,713
税込単価
1,8436,284
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・小型・軽量化・ノングリース・蒸気使用可・食品衛生法適合

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.324 インチ P.330
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2H 外形図

製品仕様

使用流体空気、水、蒸気注2)注3)
使用圧力範囲注1)-100kPa~1MPa注4)
保証耐圧力3.0MPa
周囲温度および使用流体温度-65~260℃(凍結なきこと)注4)
[スイベルエルボおよびシール剤付は-5~150℃]
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシールシール剤なし(シール剤付対応可)注5)

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
注4)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注5)シール剤付の場合、品番の末尾にSを付けてください。
注6)ユニオンナットは同梱となります。

規格表

ミリサイズ

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2H ミリサイズ規格表

インチサイズ

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2H インチサイズ規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

適用チューブサイズ 内径

(mm)

最小発注数量
3.18
2.18
1個
4
2.5
1個
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
10
7.5
1個
12
9
1個
12
10
1個
16
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,746
( 1,921 )
6日目
1,675
( 1,843 )
6日目
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,038
( 2,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,876
( 3,164 )
6日目
2,876
( 3,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
6日目
3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,713
( 6,284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量化
・ノングリース
・蒸気使用可
・食品衛生法適合

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【カタログはこちらをご参照ください】
    ・適用チューブ外径ミリ P.324 インチ P.330
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱100℃の継手はあるか?
A
ワンタッチ管継手では、KQB2やKQG2シリーズが150℃まで対応可能です。
条件によってはチューブにインナースリーブの装着が必要です。
またインサート管継手では、KF(黄銅スリーブ)が150℃まで、KFG2シリーズが260℃まで対応可能です。
機種により温度や使用流体に制限があります。詳細はカタログを参照ください。
QSUS316インサート管継手KFG2、SUS316ワンタッチ管継手KQG2及び金属ワンタッチ管継手KQB2との比較で、
どれが漏れにくいか?
A
KFG2シリーズとKQG2シリーズ及びKQB2シリーズは、JISで規定した同じ規格の気密性試験を行い、漏れに関しては同等となっています。
ただし、引抜き強度の面では、インサート管継手KFG2シリーズの方が強いと言えます。
(KQG2とKQB2の引抜き強度は同じです)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ ストレートユニオン KFG2H
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ エルボ KFG2L
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ 隔壁用ユニオン KFG2E
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ チーズ KFG2T
SUS316継手 ユニオン
耐腐蝕用 SUS316締付継手 ユニオンストレート
メーカーSMCSMCSMCSMC千代田通商日本ピスコ
通常価格1,675-3,017 -2,970 -3,329 -1,662 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類ストレートエルボ隔壁ユニオンチーズストレートストレート
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなし--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング