17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

インサート管継手 KFシリーズ チーズユニオン KFT

通常単価(税別)
5311,184
税込単価
5841,302
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【用途】・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【材質】・C3604+C3771。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インサート管継手 KFシリーズ チーズユニオン KFT 外形図

製品仕様

スリーブ材質ナイロン黄銅
使用流体空気、水注2)空気、蒸気注2)
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
水の場合:0~60℃(凍結なきこと)
-5~150℃(凍結なきこと)
使用圧力範囲注)-101.3kPa~1MPa
保証耐圧力7.0MPa(60℃時)
使用油脂類ノングリース仕様
ねじ部のシール剤なしまたはシール剤付

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持でのご使用は避けてください。
注2)スイベルタイプは水・蒸気を使用できません。

規格表

インサート管継手 KFシリーズ チーズユニオン KFT 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブサイズ 外径

(mm)

スリーブ材質

適用チューブサイズ 内径

(mm)

表面処理

使用可能環境

最小発注数量
4
樹脂
2.5
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
6
樹脂
4
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
8
樹脂
6
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
8
樹脂
5
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
10
樹脂
7.5
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
10
樹脂
6.5
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
12
樹脂
9
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
12
樹脂
8
ニッケルメッキ
クリーンルーム
10個
4
樹脂
2.5
なし
標準
10個
4
樹脂
2.5
ニッケルメッキ
標準
10個
4
黄銅
2.5
なし
標準
10個
6
樹脂
4
なし
標準
10個
6
樹脂
4
ニッケルメッキ
標準
10個
6
黄銅
4
なし
標準
10個
6
黄銅
4
ニッケルメッキ
標準
10個
8
樹脂
6
なし
標準
10個
8
樹脂
6
ニッケルメッキ
標準
10個
8
樹脂
5
なし
標準
10個
8
樹脂
5
ニッケルメッキ
標準
10個
10
樹脂
7.5
なし
標準
10個
10
樹脂
7.5
ニッケルメッキ
標準
10個
10
樹脂
6.5
なし
標準
10個
12
黄銅
9
なし
標準
10個
12
樹脂
9
なし
標準
10個
12
樹脂
9
ニッケルメッキ
標準
10個
12
樹脂
8
なし
標準
10個
12
樹脂
8
ニッケルメッキ
標準
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771
( 848 )
9日目
752
( 827 )
9日目
858
( 944 )
9日目
858
( 944 )
9日目
1,030
( 1,133 )
9日目
1,030
( 1,133 )
9日目
1,184
( 1,302 )
9日目
1,184
( 1,302 )
9日目
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
587
( 646 )
6日目
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
6日目
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
6日目
613
( 674 )
6日目
663
( 729 )
6日目
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
6日目
737
( 811 )
6日目
1,155
( 1,271 )
6日目
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
6日目
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
981
( 1,079 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】・両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。【材質】・C3604+C3771。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート管継手 KFシリーズ チーズユニオン KFTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qインサート管継手KFシリーズと、くい込み管継手の違いを教えて下さい。
A
スリーブで締付けて、チューブを保持する仕組みは共通です。
インサート管継手は、インサート機構による内外径保持で樹脂チューブに対しても漏れにくく、
さらにインサート部で内径を広げず装着するため配管装着が容易で、様々なチューブ材質でも保持が確実です。
くい込み管継手は、インサート部のない構造により、流れ抵抗はわずかで大きな流量が流れます。
くい込み管継手は、軟質銅管にも使用できます。
(注)KFシリーズはチューブ外径だけでなく、チューブ内径のサイズに合った型式選定が必要です。
Qインサート管継手KFシリーズ用の「KFP:プラグ」と「KFS:樹脂スリーブ」の違いは?
A
「KFP:プラグ」は、使用しない管継手を塞ぐための部品になります。
スリーブの代わりに入れることで管路を塞ぐ事ができます。
「KFS:樹脂スリーブ」は、チューブを継手本体のインサート部に接合するための部品です。
Qインサート管継手KFシリーズの、スリーブは再利用可能でしょうか?
A
スリーブの再使用はできません。配管の都度、交換してください。
<理由>インサート管継手KFシリーズは、ユニオンナットを締め込むと、スリーブが変形してチューブに噛み込む形になります。
そのため再利用は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサート管継手 KFシリーズ チーズユニオン KFT
インサート管継手 KFシリーズ ストレートユニオン KFH型
インサート管継手 KFシリーズ 隔壁用ユニオン KFE
インサート管継手 KFシリーズ メスユニオン KFF
くい込み管継手 H・DL・L・LLシリーズ チーズユニオン DT
SUS316 インサート管継手 KFG2シリーズ チーズ KFG2T
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格531-288 -466 -278 -383 -3,329 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類チーズストレート隔壁ユニオンストレートチーズチーズ
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔ねじ管⇔管 同径管⇔管 同径
材質C3604+C3771C3604+C3771C3604+C3771C3604+C3771黄銅SUS316
シール剤なしなし-なし--
よく一緒に購入される商品

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング