17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ

通常単価(税別)
1,01326,249
税込単価
1,11428,874
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

使用条件に合せ、チェック弁有無の選択が可能なカプラ。【特長】・めねじタイプのプラグ。・プラグ離脱時の内...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

          

チェック弁付き

チェック弁付き めねじタイプの寸法図

チェック弁なし

チェック弁なし めねじタイプの寸法図

製品仕様

チェック弁なしプラグ めねじタイプの外観

チェック弁なしプラグ めねじタイプの外観

KKAシリーズのJIS記号

KKAシリーズのJIS記号

チェック弁付き

単位:mm
ボディサイズ型番T
管接続口径
H
六角対辺
L1L2最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
1/8KKA3P-01FRc1/81436.016.05.617.420.2
KKA3P-02FRc1/41739.631.8
KKA3P-03FRc3/81940.435.8
1/4KKA4P-02FRc1/41743.418.96.926.436.1
KKA4P-03FRc3/81944.440.2
KKA4P-04FRc1/22448.669.7
1/2KKA6P-03FRc3/848.720.410.054.284.1
KKA6P-04FRc1/252.979.7
KKA6P-06FRc3/43054.6123.8
3/4KKA7P-04FRc1/23267.727.613.599.6217.1
KKA7P-06FRc3/469.4196.8
KKA7P-10FRc14172.4325.9
1KKA8P-06FRc3/482.035.617.5168.3420.5
KKA8P-10FRc185.0391.3
KKA8P-12FRc1 1/45087.3552.8
1 1/4KKA9P-10FRc155107.849.124.6332.1986.9
KKA9P-12FRc1 1/4110.1925.6
KKA9P-14FRc1 1/2110.1848.2

チェック弁なし

単位:mm
ボディサイズ型番T
管接続口径
H
六角対辺
L1L2最小穴径有効断面積
mm2
質量
g
1/8KKA3P-01F-1Rc1/81423.216.06.022.69.6
KKA3P-02F-1Rc1/41730.320.2
KKA3P-03F-1Rc3/81932.026.2
1/4KKA4P-02F-1Rc1/41729.718.98.040.220.0
KKA4P-03F-1Rc3/81934.025.8
KKA4P-04F-1Rc1/22439.446.1
1/2KKA6P-03F-1Rc3/82230.920.411.076.034.3
KKA6P-04F-1Rc1/22439.650.0
KKA6P-06F-1Rc3/43042.878.6

仕様

使用流体水、空気
使用圧力範囲注1)KKA3:-100kPa~+1MPa
KKA4・6・7・8・9:0~+1MPa
保証耐圧力10MPa
周囲温度および使用流体温度範囲-5~+150℃(凍結なきこと)
注)蒸気では使用できません。
ノングリース仕様グリースを使用していない。
(ゴム、金属摺動部:ふっ素コーティング)
材質金属部品:SUS304、ゴム部品:ふっ素ゴム(特殊FKM)

注1)漏れがゼロではないので、リークテスタ、真空保持などでの使用は避けてください。

性能

  • プラグ接続方法:ワンタッチ着脱
  • チェック弁:プラグソケット両側チェック弁内蔵、チェック弁なし

注)KKAシリーズはKKおよびKKHシリーズと接続できません。

両側チェック弁付きとしての特性

ボディサイズ液だれ量cm3/回空気混入量cm3/回
KKA30.020.1
KKA40.040.1
KKA60.060.2
KKA70.140.5
KKA80.270.9
KKA90.772.7
  • 液だれ量とは:プラグ・ソケット離脱時に内部水が漏れる量。
  • 空気混入量とは:プラグ・ソケット接続時に外部空気が混入する量。

流量特性

■空気

プラグ:チェック弁付き/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁付き/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁なし/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁なし/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁付き/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁付き/ソケット:チェック弁付き

プラグ:チェック弁なし/ソケット:チェック弁なし

プラグ:チェック弁なし/ソケット:チェック弁なし

構造

プラグの構造図

プラグ

KKAシリーズの構造図

KKAシリーズ

番号部品名材質備考
1プラグボディSUS304ふっ素コーティング
2プラグバックボディSUS304-
3プラグバルブSUS304-
4バルブOリング特殊FKMふっ素コーティング
5プラグボディOリング特殊FKMふっ素コーティング
6プラグバルブスプリングSUS304相当KKA3
SUS304KKA4, 6, 7, 8, 9

注意・禁止事項

  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

ボディサイズ

チェック弁有無

最小発注数量
1/8
-0.1~1
1/8
あり
1個
1/8
-0.1~1
1/8
なし
1個
1/4
-0.1~1
1/8
あり
1個
1/4
-0.1~1
1/8
なし
1個
3/8
-0.1~1
1/8
あり
1個
3/8
-0.1~1
1/8
なし
1個
1/4
0~1
1/4
あり
1個
1/4
0~1
1/4
なし
1個
3/8
0~1
1/4
あり
1個
3/8
0~1
1/4
なし
1個
1/2
0~1
1/4
あり
1個
1/2
0~1
1/4
なし
1個
3/8
0~1
1/2
あり
1個
3/8
0~1
1/2
なし
1個
1/2
0~1
1/2
あり
1個
1/2
0~1
1/2
なし
1個
3/4
0~1
1/2
あり
1個
3/4
0~1
1/2
なし
1個
1/2
0~1
3/4
あり
1個
3/4
0~1
3/4
あり
1個
1
0~1
3/4
あり
1個
3/4
0~1
1
あり
1個
1
0~1
1
あり
1個
1 1/4
0~1
1
あり
1個
1 1/4
0~1
1 1/4
あり
1個
1 1/2
0~1
1 1/4
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,153
( 2,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,491
( 2,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,013
( 1,114 )
6日目
2,889
( 3,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081
( 1,189 )
6日目
2,869
( 3,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,709
( 1,880 )
6日目
3,586
( 3,945 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,165
( 2,382 )
6日目
3,945
( 4,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,393
( 2,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,207
( 4,628 )
6日目
2,839
( 3,123 )
6日目
8,355
( 9,191 )
6日目
9,668
( 10,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,893
( 9,782 )
6日目
11,713
( 12,884 )
6日目
13,552
( 14,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,705
( 16,176 )
9日目
22,696
( 24,966 )
9日目
26,249
( 28,874 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使用条件に合せ、チェック弁有無の選択が可能なカプラ。
【特長】
・めねじタイプのプラグ。
・プラグ離脱時の内部液だれ量の低減。
・液だれ量:0.02~0.77cm3/回、空気混入量:0.1~2.7cm3/回。
・ノングリース仕様(標準)。
・ボディ材質:ステンレス(SUS304)。
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
溶剤供給ラインのカプラ
5
満足度:5.0
溶剤供給ラインで着脱の必要な箇所のカプラとして使用。着脱時の漏れが非常に少ない(ほぼ無い)ので、漏れが気になる液体での賞...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備品配管部に使用
4
満足度:4.0
同シリーズソケットとのSET利用によりレーザー発信装置用冷却チラー配管部に使用しています。装置側の純正部品にSMC商品が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKK□シリーズに、空気以外の流体は流せますか?
A
KK/KKHシリーズは空気と水、KK130シリーズは空気のみ、KKAシリーズは空気と水が使用流体になります。
それ以外の流体は保証外です。
注1)KK130シリーズは主材質が鉄のため、水は使用できません。
注2)カプラーKK□シリーズは、燃焼性・毒性のあるもの 及び蒸気では使用しないでください。
注3)サージ圧が最高使用圧力以上の場合、継手やチューブの破損の原因になります。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) めねじタイプ
Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ プラグ(P) おねじタイプ
Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) めねじ
Sカプラー ステンレスタイプ KKAシリーズ ソケット(S) おねじタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) めねじタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) おねじタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,013-1,013 -2,839 -2,977 -140 -164 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグプラグソケットソケットプラグプラグ
接続部の種類めねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質SUS304SUS304SUS304SUS304C3604C3604

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング