17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が185型番あります。

トルク・リミッタ MTLA-115型

通常単価(税別)
61,69478,012
税込単価
67,86385,813
通常出荷日:5日目~9日目

ユーザーが任意にプリセットトルクを設定できる機械式・乾式多板摩擦クラッチ。【特長】・両方向回転対応。・...

詳細を確認
  • この型式のトルク範囲は「設定すべりトルク(N・m)」をご参照ください。
未確定:候補が185型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MTLA-115-AB

MTLA-115-C

MTLA-115-D

トルク・リミッタ MTLA-115型 MTLA-115-AB外形図
トルク・リミッタ MTLA-115型 MTLA-115-C外形図
トルク・リミッタ MTLA-115型 MTLA-115-D外形図

規格表

トルク・リミッタ MTLA-115型 規格表

※全長はすき間を含んだ数値です。

製品仕様

セットスクリュ クラッチ側

MTLA-ABタイプ
MTLA-Cタイプ
MTLA-Dタイプ
トルク・リミッタ MTLA-115型 セットスクリュ クラッチ側MTLA-ABタイプ
トルク・リミッタ MTLA-115型 セットスクリュ クラッチ側MTLA-Cタイプ
トルク・リミッタ MTLA-115型 セットスクリュ クラッチ側MTLA-Dタイプ
1軸仕様
プーリ/スプロケットなどに取り付け
2軸仕様
セットスクリュ リジッド
セットスクリュ
オルダ厶形カップリング付き
クランプ
オルダ厶形カップリング付き

仕様

タイプ最大設定すべりトルク最小設定すべりトルク限界放熱流値許容偏心許容偏角許容エンドプレイ慣性モーメント質量
[N・m][N・m][W](20℃時)[mm][°][mm][kg・m2×10-8[g]
MTLA115AB11.20.622---11,150265
115C11.20.6225.010.317,840395
D11.20.6225.010.317,840395

材質

ずべてのタイプハウジング中空軸アジャスタキャップCDアダプタ
アルミ合金ステンレスアルミ合金アルミ合金

※C、Dタイフはオルダ厶形カップリングの呼び外径25、41、57をご参照ください。

特長

原理1軸または2軸間において、摩擦力を利用して駆動被動間の動力制御を行うクラッチ
設定すべりトルク任意に設定可
ミスアライメント2軸間でミスアライメントがある場合はカップリング付きのC、Dタイプをご選択ください
軸との締結方法セットスクリュ
セットスクリュの先端を直接軸に食い込ませて締結
クランプ
キャップスクリュの締め付けにより、ハブ切り欠き部を弾性変形させ、軸に押圧して締結
トルク伝達特性駆動被動間のトルクを制御可能
消耗品MTLAシリーズ: フリクションプレート
C、Dタイプ: トルクディスク
バックラッシ2°程度あり
電気絶縁性A、Bタイプ: なし    C、Dタイプ: あり
磁性あり

技術情報

内部構造

トルク・リミッタ MTLA-115型 内部構造

部品表

 MTLA-57-ABMTLA-115-ABMTLA-230-AB
中空軸111
ハウジング111
アジャスタキャップ111
ディスクスプリング222
ヘックスプレート233
 MTLA-57-ABMTLA-115-ABMTLA-230-AB
フリクションプレート466
クロスプレート344
セットスクリュ444
ロッキングスクリュ222
スリープベアリング222

タイプ別構造

トルク・リミッタ MTLA-115型 タイプ別構造

使用方法

ご使用にあたり

  • 出荷時にすべりトルクの設定はいたしません。お客様にて設定してください。
  • ABタイプはミスアライメントを許容しません。ミスアライメントが発生する場合はC、Dタイプをご選択ください。
  • すべりトルクを安定させるために、アジャスタキャップをご希望の設定すべりトルク以下に調整いただき、3,000回転程度のならし運転を行ってください。
    その後、すべりトルクを設定してください。
  • ABタイプは嫌気性接着剤(LOCTITE®638を推奨)により、プーリやスプロケットなどを取り付けてご使用ください。
    MTLA-57の推奨穴径はφ22.00(+0.05~0)、MTLA-115の推奨穴径はφ30.00(+0.03~0)、MTLA-230の推奨穴径はφ47.00(+0.1~0) です。
  • ご使用に伴い設定すべりトルクが低下する場合は、アジャスタキャップを締め込み、トルクを調整してください。
  • 寿命は、すべり回数として一方向の回転の場合2,000万回、正転/逆転が繰り返される場合100万回を目安としてご使用ください。
  • MTLAシリーズは、摩耗により低下したトルクを、内部パーツのフリクションプレートを交換いただくことによりメンテナンス可能です。

設定方法

すべりトルクの設定はトルク計を使用して行ってください。

 
MTLA-57
MTLA-115/230
トルク・リミッタ MTLA-115型 MTLA-57設定方法
トルク・リミッタ MTLA-115型 MTLA-115/230設定方法

二面幅1.5mmの六角レンチを使ってロッキングスクリュを緩めてください。アジャスタキャップの締め込みによってすべりトルクを設定します。設定後は合いマーク(目印)を付け、アジャスタキャップが回転しないよう、ロッキングスクリュを締め付けてください。

※MTLA-115/230タイプは専用トルクレンチを付属いたします。(発注方法はデジタルカタログP.23参照)

型番リスト

表示件数

構造

d1(END1)側穴径

(mm)

d2(END2)側穴径

(mm)

詳細タイプ

慣性モーメント

(Kg・m2×10-8)

RoHS?最小発注数量
[標準] 標準
10
10
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
11
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
12
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
13
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
14
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
15
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
16
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
17
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
18
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
19
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
20
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
10
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 標準
11
11
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
12
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
13
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
14
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
15
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
16
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
17
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
18
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
19
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
11
20
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
10
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
11
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 標準
12
12
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
13
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
14
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
15
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
16
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
17
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
18
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
19
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
12
20
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
10
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
11
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
12
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 標準
13
13
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
14
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
15
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
16
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
17
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
18
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
19
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
13
20
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
10
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
11
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
12
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
13
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 標準
14
14
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
15
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
16
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
17
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
18
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
19
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
14
20
ABタイプ
11150
10
1個
[標準] 準標準
10
8
Cタイプ(セットスクリュ止め・カップリング付)
17840
10
1個
[標準] 準標準
10
9
Cタイプ(セットスクリュ止め・カップリング付)
17840
10
1個
[標準] 標準
10
10
Cタイプ(セットスクリュ止め・カップリング付)
17840
10
1個
[標準] 準標準
10
11
Cタイプ(セットスクリュ止め・カップリング付)
17840
10
1個
[標準] 準標準
10
12
Cタイプ(セットスクリュ止め・カップリング付)
17840
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,308
( 69,639 )
5日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
61,694
( 67,863 )
9日目
62,540
( 68,794 )
9日目
62,119
( 68,331 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
64,232
( 70,655 )
9日目
62,119
( 68,331 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
64,232
( 70,655 )
9日目
62,119
( 68,331 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
64,232
( 70,655 )
9日目
66,033
( 72,636 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
63,387
( 69,726 )
9日目
64,232
( 70,655 )
9日目
73,446
( 80,791 )
5日目
73,446
( 80,791 )
5日目
73,446
( 80,791 )
5日目
73,446
( 80,791 )
5日目
73,446
( 80,791 )
5日目

詳細情報

基本情報

ユーザーが任意にプリセットトルクを設定できる機械式・乾式多板摩擦クラッチ。
【特長】
・両方向回転対応。
・低速から高回転まで対応。
・イナーシャ小さく、軽量。
・トルク調整が容易。
【用途】
・強力制御。
・紙、ウェブ、ロール駆動装置。
・ラミネーター、コーター。

ご注意

  • この型式のトルク範囲は「設定すべりトルク(N・m)」をご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルク・リミッタ MTLA-115型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスは必要ですか?
A
フリクションプレートなどは消耗品です。トルク設定時の増し締めが出来なくなったときには交換してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルク・リミッタ MTLA-115型
トルク・リミッタ MTLA-57型
トルク・リミッタ MTLA-230型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-SP型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-48型
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-標準型
メーカーマイティマイティマイティマイティマイティマイティ
通常価格61,694-56,407 -77,346 -15,21034,110 -20,175 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜
種類トルクリミッタトルクリミッタトルクリミッタクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類機械機械機械機械機械機械
最大定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~300.1~30~0.10.1~300.1~30
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
クラッチ数111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング