17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 軸穴内径B(1)(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ 外形図1

MZ-4、7、9

ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ 外形図2

MZ-F9からMZ-25

製品仕様

ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ 製品仕様1

材質及び構造について

  • すべての部品が、ステンレス・スチール製です。
    ハブ:SUS303
    摺動体のボールは:SUS440
  • ユニバーサル・ジョイント部は、両側のハブがセンター・ブロック部を形成し、一体に組み合わせられた複数のボールを予圧をかけて抱き込み、バックラッシュを無くする構造になっています。
  • テレスコピック機構部は、中実軸と中空軸の間にボールをはめ込み、そのボールに予圧をかける構造になっています。稼働中も、静止時も伸縮が可能です。
ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ 製品仕様2

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

軸穴内径B(1)

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容偏角

(deg)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
2.5
5.6
25.4
0.11
30
10
1個
0.05~1.00
3
5.6
25.4
0.11
30
10
1個
0.05~1.00
4
8.6
34.9
0.45
30
10
1個
0.05~1.00
5
8.6
34.9
0.45
30
10
1個
1.01~3.00
5
11.4
44.5
1.80
30
10
1個
1.01~3.00
6
11.4
44.5
1.80
30
10
1個
1.01~3.00
7
23.8
41.4
2.30
20
10
1個
1.01~3.00
8
23.8
41.4
2.30
20
10
1個
3.01~5.00
10
35.1
50.8
3.40
20
10
1個
5.01~10.00
12
47.8
66.6
8.50
20
10
1個
5.01~10.00
14
47.8
66.6
8.50
20
10
1個
1.01~3.00
5
19.1
38.1
1.80
20
10
1個
1.01~3.00
6
19.1
38.1
1.80
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,944
( 25,238 )
16日目
24,158
( 26,574 )
16日目
24,392
( 26,831 )
16日目
22,577
( 24,835 )
16日目
22,577
( 24,835 )
16日目
24,392
( 26,831 )
16日目
43,195
( 47,515 )
16日目
43,195
( 47,515 )
16日目
51,209
( 56,330 )
16日目
54,093
( 59,502 )
16日目
54,093
( 59,502 )
16日目
31,102
( 34,212 )
16日目
31,102
( 34,212 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・スチール製でしかもゼロ・バックラッシュ
・テレスコピック機構のタイプもゼロ・バックラッシュ
・許容偏角20度~30度(最大)
・保守不要
・高精度
【用途】
・精密制御分野、位置、姿勢制御分野
・電子顕微鏡の試料台の位置決め装置
・クリーン・ルーム、超高真空分野、超高温環境雰囲気分野

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZシリーズ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCシリーズ
プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MCMシリーズ
大型プラスチック・ユニバーサル・ジョイント MDシリーズ
ステンレス・スチール・ユニバーサル・ジョイント MZD MZTシリーズ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
メーカーマイティマイティマイティマイティマイティ三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格22,577-4,401 -7,488 -10,499 -42,188 -31,277
通常出荷日16日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目16日目7日目
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ軸付タイプ
特徴高精度 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型高精度 / バックラッシ0高耐久性
本体材質SUS303特殊配合アセタール樹脂特殊配合アセタール樹脂特殊配合アセタール樹脂SUS303スチール
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準
軸固定方法(END1側)センターブロックスプリング・ピンセットスクリュスプリング・ピン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング