17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が333型番あります。
  • 許容ミスアラインメント

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 許容偏心範囲(mm)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 16日以内

ラミネーション・カップリング MXシリーズ

未確定:候補が333型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラミネーション・カップリング MXシリーズ 寸法図

製品仕様

材質

ハブ=超々ジュラルミン(A7020T6) 。
板ばね=析出硬化系ばね用ステンレス鋼帯。
リベット組付け部=高張力黄銅。
スクリュ=12.9タイプ黒染め。

規格表

寸法一覧

型番内径Bmm(-0.00~+0.03)外径
D
全長
L1
穴深さ
L2
スクリュ位置中空ハブ
B3
345689101112141516L3L4
SMX-S-19--------19.213.05.62.2--
MX-S-25------25.615.86.92.9--
MX-S-33------33.522.510.04.3--
MX-S-41----41.527.112.04.7--
DMX-D-19--------19.219.65.62.2-7.3
MX-D-25------25.622.46.92.9-11.0
MX-D-33------33.532.410.04.3-14.1
MX-D-41----41.538.512.04.7-17.5
LMX-L-19--------19.227.35.62.2-7.3
MX-L-25------25.630.16.92.9-11.0
MX-L-33------33.542.810.04.3-14.1
MX-L-41----41.550.112.04.7-17.5

S=シングルタイプ、D=ダブルタイプ、L=ロングタイプ。
L2=推奨穴深さですが、このMLシリーズは貫通穴タイプのなっております。

製品仕様

型番最大許容 1
トルク
Nm
ねじり
ばね定数
Nm/rad.×103
偏角方向
剛性
N/度
ラジアル
方向剛性
N/mm
軸伸縮
方向剛性
N/mm
SMX-S-190.92200.4-<7
MX-S-252.35850.75-<7
MX-S-335.615602-<8
MX-S-4111.327104-<8
DMX-D-190.91500.2514<7
MX-D-252.33850.537<7
MX-D-335.6935148<8
MX-D-4111.319802100<8
LMX-L-190.81450.34<7
MX-L-252.34000.47<7
MX-L-335.69801.213<8
MX-L-4111.32020225<8
型番セットスクリュ2イナーシャ 4
kg-m2
×10-8
同時吸収軸方向
最大変位置
±mm
質量 3
kg
×10-3
明細
(レンチ2面巾)
推奨締付
トルク
Nm
MAX
偏角
±度
MAX
偏心
±mm
SMX-S-19M3(1.5)0.730200.17
MX-S-25M4(2)1.7120200.115
MX-S-33M5(2.5)3.05601.500.137
MX-S-41M6(3)6.01540100.169
DMX-D-19M3(1.5)0.75040.20.210
MX-D-25M4(2)1.716040.20.218
MX-D-33M5(2.5)3.080030.20.252
MX-D-41M6(3)6.0225020.20.297
LMX-L-19M3(1.5)0.76040.40.212
MX-L-25M4(2)1.720040.40.223
MX-L-33M5(2.5)3.083030.40.255
MX-L-41M6(3)6.0245020.40.2107

1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください。(MXシリーズ共通)
2.セットスクリュは材質は12.9が標準。
4.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時                1.5
負荷の変動がある時           2
衝撃負荷がある時              3
繰返しの衝撃負荷がある時    4

使用例

用途

  • 高分解能・位置の再現性が必要な個所
  • 高速回転の必要な個所
  • 典型的な使用個所として、工作機械のクローズド・ループのデジタル・サーボ・システム、ロボット、スキャナなど。
    また、遠心ポンプ、タービン、ダイナモ・メーターなどの高速回転機器・装置
  • 携帯電話の組立装置、タービンの回転数フィードバック機器、靴のステッチ加工機械なども、高いねじり剛性と高速回転性能をうまく利用した用途です

商品特長詳細

  • ゼロ・バックラッシュ
  • カタログ表示の仕様の範囲内の使用の場合、永久寿命が期待できる
  • 高剛性、軸方向の移動・エンドプレイに柔軟に対応
  • 最高回転数10,000RPM。
  • 板ばねタイプとしては、最大級の軸心のズレを吸収
  • 無給油、保守不要

選定サポート情報

注文例

ラミネーション・カップリング MXシリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

許容ミスアラインメント

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 W

(mm)

許容トルク

(N・m)

許容偏心範囲

(mm)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
0.05~1.00
19.2
19.6
0.9
0.02~0.2
0.2
4
50X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
1.01~3.00
25.6
22.4
2.3
0.02~0.2
0.2
4
160X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
偏角 / 偏心
5.01~10.00
33.5
32.1
5.6
0.02~0.2
0.2
3
800X10-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,291
( 13,520 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,125
( 13,338 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,125
( 13,338 )
9日目
12,399
( 13,639 )
9日目
12,125
( 13,338 )
9日目
12,845
( 14,130 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
13,176
( 14,494 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
15,989
( 17,588 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
16,005
( 17,606 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
16,005
( 17,606 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
16,005
( 17,606 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目
14,639
( 16,103 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】・許容トルク範囲0.05~1.00 / 1.01~3.00 / 5.01~10.00 / 10.01~20.00。・高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミネーション・カップリング MXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミネーション・カップリング MXシリーズ
ラミネーション・カップリング MXBシリーズ
ラミネーション・カップリング MXBCシリーズ
ラミネーション・カップリング MXCシリーズ
ラテラル・カップリング MLXCシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
メーカーマイティマイティマイティマイティマイティ酒井製作所
通常価格8,729-20,253 -25,898 -10,315 -30,984 -6,436 -
通常出荷日9日目〜16日目16日目9日目〜6日目在庫品1日目〜
特徴高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
本体材質A7020T6A2011T3とA2011T8A2011T3とA2011T8A7020T6アルミ合金S45C
最高回転数(r/min)1000010000100001000050006000
最高回転数範囲(r/min)4001~100004001~100004001~100004001~100004001~100004001~10000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング