17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 W(mm)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラテラル・カップリング MLLシリーズ

通常単価(税別)
8,30214,910
税込単価
9,13216,401
通常出荷日:5日目

【特長】・ゼロ・バックラッシュ・偏心1.3mmと偏角10度(最大)を同時吸収・構造的に軸心のズレを吸収...

詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラテラル・カップリング MLLシリーズ 外形図01

(セットスクリュ止め:大型内径)

製品仕様

【材質】

  • ハブ:サイズ18タイプと27タイプは、快削黄銅。サイズ33タイプと41タイプは、アルミ合金
  • トルクリング:特殊配合ポリアセタール樹脂
ラテラル・カップリング MLLシリーズ 製品仕様01

1. 最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク×サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください
(最大許容トルクの数値以下でご使用下さい)。
2. シャフト間の絶縁破壊電圧は、5°以下での使用の時の数値です。
3. MLL型は、セットスクリュで、材質は12.9が標準。
4. イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。

規格表

ラテラル・カップリング MLLシリーズ 規格表01
  • L2=推奨穴深さですが、このシリーズは貫通穴タイプになっております。
  • 2.5、4.5、9.5及びインチ内径製品は準標準品です。

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 W

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
18
19.1
0.3
20X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
1.7
91X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
1.7
91X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
1.7
91X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
2.5
165X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
3.5
476X10-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,302
( 9,132 )
5日目
8,666
( 9,533 )
5日目
8,981
( 9,879 )
5日目
8,660
( 9,526 )
5日目
12,727
( 14,000 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
14,482
( 15,930 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
14,482
( 15,930 )
5日目
12,727
( 14,000 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
12,727
( 14,000 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
12,727
( 14,000 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
12,727
( 14,000 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
12,724
( 13,996 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
14,482
( 15,930 )
5日目
12,724
( 13,996 )
5日目
13,034
( 14,337 )
5日目
14,138
( 15,552 )
5日目
14,519
( 15,971 )
5日目
14,910
( 16,401 )
5日目
14,910
( 16,401 )
5日目
14,519
( 15,971 )
5日目
14,910
( 16,401 )
5日目
14,519
( 15,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロ・バックラッシュ
・偏心1.3mmと偏角10度(最大)を同時吸収
・構造的に軸心のズレを吸収するので、疲労破壊が無い
・軸間距離に制約がある場合などに最適
・無給油及び優れた耐水・耐油・耐薬品性
・高い電気絶縁性、非磁性
・標準内径Φ2~Φ16で完全即納体制
・内径の組み合わせタイプも完備
【用途】
・サーボ糸機器:ロボット、XYテーブル、タコジェネレーター、ステッピング・モータ、シンクロ・モータ、ポテンショメータ、ロータリー・ソレノイド、エンコーダ等
・紙送り、ディスク送り、テープ送り機構
・ウエハー・スイッチ、バルブ、メータリング・ポンプ、コンピュータ及び端末装置、CAD、CAM
・複写機、情報機器、通信機器、レコーダー、医療機器、MD機器、精密機器、X線装置、計装機器、制御装置、遠隔操作、空調機器、環境装置、音響機器、視聴覚機器、レーダー、ソナー、魚群探知機、流量計、自動販売機、燃料噴射バルブ制御

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテラル・カップリング MLLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラテラル・カップリング MLLシリーズ
ラテラル・カップリング MLXCシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRシリーズ
精密軸継手-補正式 UCNFFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCRFシリーズ
精密軸継手-補正式 UCN-Bシリーズ
メーカーマイティマイティ酒井製作所酒井製作所酒井製作所酒井製作所
通常価格8,302-30,984 -6,436 -8,000 -5,514 -10,434 -
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
特徴高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / 軸穴未加工品フランジ締結仕様高トルク / 軸穴未加工品 / フランジ締結仕様高捻り剛性 / 高トルク
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ
本体材質アルミ合金アルミ合金S45CS45CS45CS45C
許容偏心範囲(mm)1.1~3.00.41~1.00.02~0.20.02~0.20.02~0.20.02~0.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング