17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。
  • 許容トルク範囲(N・m)

  • 外径 A(φ)

    ~mm
  • 全長 W(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • アルミニウム
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラテラル・カップリング MLCシリーズ

未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外径18、27型

外径33、41型

ラテラル・カップリング MLCシリーズ 寸法図1
ラテラル・カップリング MLCシリーズ 寸法図2

製品仕様

材質

ハブ:サイズ18タイプと27タイプは、快削黄銅
サイズ33タイプと41タイプは、アルミ合金
トルクリング:特殊配合ポリアセタール樹脂

ラテラル・カップリング MLCシリーズ 構造図

規格表

寸法一覧

型番内径 Bmm(+0.03 -0.00)外径(±0.4)全長
(±0.4)
L1
穴深さ
(±0.4)
L2
スクリュ位置
(±0.4)
トルク
リング
D1
ピボット
ピン
D2
クランプ
リング
D3
ハブ

D4
3456789101112L3L4
MLC-18------18.018.019.1-19.17.02.56.1
MLC-27--27.228.027.2-25.49.33.48.7
MLC-33----33.733.3-20.130.710.94.17.2
MLC-41---41.441.3-24.238.113.54.88.9

L2=推奨穴深さですが、このMLシリーズは貫通穴タイプになっております。

製品仕様

型番最大許容 1
トルク
Nm
ねじり剛性最大引張
圧縮荷重
N
引張圧縮
ばね定数
N/mm
絶縁破壊 2
電圧
KV-DC
静的破壊
トルク
Nm
ねじり
ばね定数
Nm/rad
MLC-180.30.925191553
MLC-271.75.092313503
MLC-27 0.92.960313503
MLC-332.57.5146343003
MLC-413.510.5299392503
型番スクリュ 3イナーシャ 4
kg-m2
×10-8
同時吸収質量 4
Kg
×10-3
明細
(レンチ2面巾)
推奨締付
トルク
Nm
MAX
偏角
±度
MAX
偏心
±mm
MLC-18M2.5(2.0)0.515551.311
MLC-27M3(2.5)2.2122051.326
MLC-27 M3(2.5)2.2122051.326
MLC-33M2.5(2.0)0.51183101.320
MLC-41M4(3.0)5.06550101.340

※印は、O9以上の場合の数値です。
1.最大許容トルク=カップリングの選定に当たっては、使用する機器のトルク × サービスファクターの数値を上回る、最大許容トルクを有するカップリングを選定してください(最大許容トルクの数値以下でご使用下さい)。
2.シャフト間の絶縁破壊電圧は、5°以下での使用の時の数値です。
3.MLC型はキャップスクリュで、材質は12.9が標準。ご要望によりA2-70(ステンレス)のスクリュも用意いたしております。
4.イナーシャ及び質量=最大内径製品の数値です。
サービスファクター
一定の負荷の時 1.0
負荷の変動がある時 2
衝撃負荷がある時 3
繰返しの衝撃負荷がある時 4

使用例

用途

  • サーボ系機器;ロボット、XYテーブル、タコジェネレーター、ステッピング・モータ、シンクロ・モータ、ポテンショメータ、ロータリー、ソレノイド、エンコーダ等"
  • 紙送り、ディスク送り、テープ送り機構
  • ウエハー・スイッチ、バルブ、メータリング・ポンプ
  • コンピュータ及び端末装置、CAD、CAM
  • 複写機、情報機器、通信機器、レコーダー
  • 医療機器、MD機器、精密機器、X線装置
  • 計装機器、制御装置、遠隔操作
  • 空調機器、環境装置
  • 音響機器、視聴覚機器
  • レーダー、ソナー、魚群探知機
  • 流量計、自動販売機
  • 燃料噴射バルブ制御

選定サポート情報

注文例

ラテラル・カップリング MLCシリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

外径 A

(φ)

全長 W

(mm)

本体材質

許容トルク

(N・m)

許容偏角

(deg)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
0.05~1.00
18
19.1
快削黄銅
0.3
5
55X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
27.2
25.4
快削黄銅
1.7
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
0.05~1.00
27.2
25.4
快削黄銅
0.9
5
220X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
1.01~3.00
33.7
30.7
[アルミニウム] アルミ合金
2.5
10
183X10-8
10
1個
3.01~5.00
41.4
38.1
[アルミニウム] アルミ合金
3.5
10
550X10-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,497
( 12,647 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,497
( 12,647 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,497
( 12,647 )
5日目
11,931
( 13,124 )
5日目
11,497
( 12,647 )
5日目
12,128
( 13,341 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,128
( 13,341 )
5日目
13,443
( 14,787 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
10,915
( 12,007 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
13,608
( 14,969 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,128
( 13,341 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,976
( 14,274 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
13,443
( 14,787 )
5日目
12,128
( 13,341 )
5日目
12,563
( 13,819 )
5日目
12,971
( 14,268 )
5日目
17,393
( 19,132 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,393
( 19,132 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
19,058
( 20,964 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,393
( 19,132 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
18,611
( 20,472 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
19,058
( 20,964 )
5日目
17,393
( 19,132 )
5日目
17,811
( 19,592 )
5日目
18,610
( 20,471 )
5日目
19,699
( 21,669 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼロ・バックラッシュ
・偏心1.3mmと偏角10度(最大)を同時吸収
・構造的に軸心のズレを吸収するので、疲労破壊が無い
・軸間距離に制約がある場合などに最適
・無給油及び優れた耐水・耐油・耐薬品性
・高い電気絶縁性、非磁性
・標準内径Φ2~Φ16で完全即納体制
・内径の組み合わせタイプも完備
【用途】
・サーボ糸機器:ロボット、XYテーブル、タコジェネレーター、ステッピング・モータ、シンクロ・モータ、ポテンショメータ、ロータリー・ソレノイド、エンコーダ等
・紙送り、ディスク送り、テープ送り機構
・ウエハー・スイッチ、バルブ、メータリング・ポンプ、コンピュータ及び端末装置、CAD、CAM
・複写機、情報機器、通信機器、レコーダー、医療機器、MD機器、精密機器、X線装置、計装機器、制御装置、遠隔操作、空調機器、環境装置、音響機器、視聴覚機器、レーダー、ソナー、魚群探知機、流量計、自動販売機、燃料噴射バルブ制御

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテラル・カップリング MLCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラテラル・カップリング MLCシリーズ
ラテラル・カップリング MLXMLCシリーズ
ラテラル・カップリング MLLシリーズ
ラテラル・カップリング MLシリーズ
ラテラル・カップリング MLLXMLCシリーズ
ラテラル・カップリング MLXCシリーズ
メーカーマイティマイティマイティマイティマイティマイティ
通常価格10,915-8,772 -8,302 -8,196 -10,667 -30,984 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目6日目
特徴高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
許容偏心範囲(mm)1.1~3.01.1~3.01.1~3.01.1~3.01.1~3.00.41~1.0
許容偏心(mm)1.31.31.31.31.31.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型特殊形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング