17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が394型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

オルダム・カップリング MJXシリーズ

通常単価(税別)
35,15692,967
税込単価
38,672102,264
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・予圧構造による、真のゼロ・バックラッシュ・偏心・偏角を構造的に吸収し、疲労破壊が無い・面倒な...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が394型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外径70、88型

オルダム・カップリング MJXシリーズ 寸法図1

ハブ=すべて貫通穴タイプ
トルクディスク=止り穴タイプが標準。

外径118型

オルダム・カップリング MJXシリーズ 寸法図2

ハブ=すべて貫通穴タイプ
トルクディスク=止り穴タイプが標準。

規格表

外径70、88型寸法一覧

型番ハブ
内径B1、B2mm(公差G6)
141516171819202223242528303234353638404245464850
MJX-70-----
MJX-88-
型番ハブ
外径
D
全長
±3
L1
穴深さ
L2
スクリュ位置内径Bmm(公差G6)
L3W最小最大キー付き最大
MJX-707082.6281050144034
MJX-8888100.0351265155045

外径118型寸法一覧

型番ハブ
内径B1、B2mm(公差G6)
26283032343536384042454648505255565860626465
MJX-118
型番ハブ
外径
D
全長
±4
L1
穴深さ
L2
スクリュ位置内径Bmm(公差G6)
L3W最小最大キー付き最大
MJX-11811814142.51386266060

製品仕様

型番最大許容
トルク
N-m
ねじり剛性最大圧縮
荷重
N
絶縁破壊
電圧
KV-DC
静的破壊
トルク
N-m
ねじり
ばね定数
N-m/rad.
MJX-70117266.72,2651,00035
MJX-88210540.02,7751,20040
MJX-1184001,9816,8371,50040
型番キャップスクリュ(12.9)イナーシャ
kg-m2
×10-4
同時吸収ハブと
ディスクの
すき間
+mm
質量
Kg
×10-3
明細
(レンチ2面巾)
推奨締付
トルク
N-m
MAX
偏角
±度
MAX
偏心
±mm
MJX-70M8(6.0)32.34.141180.4650
MJX-88M8(6.0)32.312.4501100.41,250
MJX-118M12(10)13057.43511212,620

使用例

用途

  • デジタル・サーボ機器
  • ロボット
  • XYテーブル
  • 計測器、測定装置
  • 電子機器、情報・通信装置
  • サーボ・モータ、ステッピング・モータ、レゾルバ、シンクロなど
  • レーダー、ソナー、魚群探知機
  • 精密機器、空調機器、環境装置

商品特長詳細

  • 予圧構造による、真のゼロ・バックラッシュ
  • 偏心(最大)12mm<MJX-118>と偏角1度を同時吸収
  • 偏心・偏角を構造的に吸収し、疲労破壊が無い
  • 面倒な、精密な心あわせ不要
  • 広範なバリエーションで幅広い選択性
  • 内径φ14 ~φ65まで。組合せタイプも、完全即納体制
  • キー溝追加工応需
  • 伝達トルク117Nm~400Nm
  • 電気絶縁性、非磁性、無給油
  • MJX-70型、-88型、-118型は強力なダブル・クランプ止め方式

選定サポート情報

注文例

オルダム・カップリング MJXシリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

外径A

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長W

(mm)

許容偏心

(mm)

RoHS?最小発注数量
14
117
14
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
15
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
16
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
17
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
18
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
19
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
20
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
22
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
24
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
25
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
28
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
30
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
32
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
14
117
35
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
15
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
16
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
17
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
18
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
19
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
20
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
22
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
24
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
25
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
28
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
30
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
32
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
15
117
35
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
16
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
17
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
18
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
19
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
20
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
22
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
24
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
25
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
28
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
30
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
32
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
16
117
35
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
17
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
18
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
19
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
20
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
22
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
24
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
25
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
28
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
30
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
32
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
17
117
35
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
18
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
19
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
20
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
22
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
24
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
25
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
28
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
30
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
32
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
18
117
35
70
4.141X10-4
82.6
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,482
( 42,330 )
5日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
35,321
( 38,853 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
38,687
( 42,556 )
7日目
36,147
( 39,762 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,147
( 39,762 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,147
( 39,762 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,147
( 39,762 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目
36,322
( 39,954 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・予圧構造による、真のゼロ・バックラッシュ
・偏心・偏角を構造的に吸収し、疲労破壊が無い
・面倒な、精密な心あわせ不要
・広範なバリエーションで幅広い選択性
・電気絶縁性、非磁性、無給油
【用途】
・デジタル・サーボ機器、ロボット、XYテーブル、計測器、測定装置、電子機器、情報・通信装置
・サーボ・モータ、ステッピング・モータ、レゾルバ、シンクロなど、レーダ、ソナー、魚群探知機、精密機器、空調機器、環境装置

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルダム・カップリング MJXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルダム・カップリング MJXシリーズ
オルダム・カップリング MJCシリーズ
オルダム形カップリング クランピングショートタイプ SOHMシリーズ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOH
メーカーマイティマイティSUNGIL(ソンイル)ミスミミスミSUNGIL(ソンイル)
通常価格35,156-8,990 -1,558 ---1,869 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダム形オルダム形オルダムタイプ
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / ステッピングモータ標準標準標準 / ステッピングモータ
許容トルク(範囲)(N・m)100.01~500未満-----
本体材質アルミ合金アルミ合金アルミニウムSUS304焼結合金SUS304焼結合金アルミニウム
許容偏角(deg)111.5331.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング