17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が378型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容偏心範囲(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

オルダム・カップリング MJCシリーズ

通常単価(税別)
8,99024,582特別価格
税込単価
9,88927,040特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

マイティ独自の技術力を結集してゼロ・バックラッシュを実現したオルダムカップリング。【特長】・クランプ止...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • トルクディスク(中央部)単体のお取り扱いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が378型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MJCタイプ(クランプ止め : 19、25)の寸法図

MJCタイプ(クランプ止め : 33、41、50、57)の寸法図

※トルクディスクの貫通穴タイプのお取り扱いはございません。

規格表

MJCタイプ寸法一覧

型式ミリ内径(+0.03 -0.00)B1、B2
345678910111213141516171819202224252830
MJC-19                 
MJC-25                
MJC-33               
MJC-41          
MJC-50         
MJC-57         
型式外径D全長±0.4 L1穴深さ L2スクリュ位置
L3L4
MJC-1919.122.06.32.76.1
MJC-2525.428.48.63.58.0
MJC-3333.348.015.05.010.8
MJC-4141.350.818.16.014.0
MJC-5050.059.720.87.017.3
MJC-5757.077.828.88.021.0

MJCタイプ 仕様一覧

型式最大許容トルクNm※1ねじりばね定数
Nm/rad
最大圧縮荷重
N
絶縁破壊電圧
KV-DC
キャツプスクリュ※2イナーシャ※3
KG-m2×10-8
同時吸収ハプとディスクのすき間※4
+mm
質量※3
Kg×10-3
材質表面
止り穴ディスク貫通穴ディスク止り穴ディスク貫通穴ディスク明細
(レンチ2面幅)
推奨諦付トルク
Nm
MAX偏角
±度
MAX偏心
±mm
MJC-191.7-115-1206.8M2.5(2.0)1.326712.40.112アルミ合金CD-100
化成処理
MJC-254-205-1707.7M3(2.5)2.21252130.131
MJC-3310101661072008.1M4(3.0)5.06121013.80.1575アルミ合金アルマイト処理
MJC-41171718524155011.4M5(4.0)9.713273150.15122
MJC-50303057023560013.8M5(4.0)9.717963160.2197アルミ合金無電解ニッケルメッキ
MJC-5737.537.557562466016.2M6(3.0)15.8218365170.2340
  • ※ 1.カップリングの選定にあたっては、「使用する機器のトルク」×「サービスファクター」の数値を上回る最大許容トルクを有するカップリングを選定して下さい。
(最大許容トルクの数値以下でご使用下さい。)
  • ※ 2.スクリュは、材質12.9が標準ですが、ご要望によりA2-70(ステンレス)もご用意しております。
  • ※ 3.イナーシャ及び質量は、最大内径製品の数値です。
  • ※ 4.使用時にはモータのエンドプレイ及び軸の熱膨張を吸収するため、トルクディスクとハブの間にそれぞれ0.1 ~0.2mm のすき間を設けて下さい。
サービスファクター
負荷が一定の場合1.0
負荷の変動がある場合2.0
衝撃負荷がある場合3.0
繰返しの衝撃負荷がある場合4.0
サーボモータの場合2.5~3.0

商品特長詳細

MJCタイプの外観

MJCタイプの外観

MJCシリーズの特長

  • 2つのハブを中間体である『トルクディスク』でつないだシンプルな3点構造。
  • トルク1.7~37.5Nm
  • 50型、57型はキー溝付が標準

選定サポート情報

注文例

オルダム・カップリング MJCシリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長W

(mm)

許容偏心

(mm)

許容偏心範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
1.7
3
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
3
1.7
4
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
3
1.7
5
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
3
1.7
6
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
3
1.7
7
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
3
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
4
1.7
4
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
4
1.7
5
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
4
1.7
6
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
4
1.7
7
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
4
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
5
1.7
5
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
5
1.7
6
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
5
1.7
7
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
5
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
6
1.7
6
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
6
1.7
7
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
6
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
7
1.7
7
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
7
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
8
1.7
8
1.01~3.00
19.1
67X10-8
22
2.4
1.1~3.0
10
1個
6
4
6
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
7
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
8
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
9
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
10
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
6
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
7
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
8
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
9
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
10
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
7
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
4
8
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
4
9
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
4
10
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
9
4
9
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
9
4
10
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
9
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
9
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
10
4
10
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
10
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
10
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
11
4
11
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
11
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
12
4
12
3.01~5.00
25.4
252X10-8
28.4
3
1.1~3.0
10
1個
8
10
8
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
9
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
10
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
11
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
12
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
13
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
8
10
14
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
9
10
9
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
9
10
10
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
9
10
11
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
9
10
12
5.01~10.00
33.3
1210X10-8
48
3.8
3.1~5.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,030
( 9,933 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,030
( 9,933 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,306
( 10,237 )
5日目
8,990
( 9,889 )
5日目
9,957
( 10,953 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,531
( 10,484 )
5日目
10,011
( 11,012 )
5日目
9,924
( 10,916 )
5日目
9,030
( 9,933 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目
9,531
( 10,484 )
5日目
9,804
( 10,784 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
10,117
( 11,129 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
10,057
( 11,063 )
5日目
10,117
( 11,129 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
10,203
( 11,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,514
( 10,465 )
5日目
10,933
( 12,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,804
( 10,784 )
2日目
10,117
( 11,129 )
5日目
10,057
( 11,063 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
9,514
( 10,465 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
13,385
( 14,724 )
5日目
13,688
( 15,057 )
5日目
14,281
( 15,709 )
5日目
13,347
( 14,682 )
5日目
14,281
( 15,709 )
5日目
13,688
( 15,057 )
5日目
13,347
( 14,682 )
5日目
13,385
( 14,724 )
5日目
13,688
( 15,057 )
5日目
13,688
( 15,057 )
5日目
13,688
( 15,057 )
5日目

詳細情報

基本情報

マイティ独自の技術力を結集してゼロ・バックラッシュを実現したオルダムカップリング。
【特長】
・クランプ止め。
・ゼロ・バックラッシュ。
・最大偏心7mmの吸収。
・Φ3~30(内径3~30mm)。
・面倒な、精密な心あわせ不要。
・電気絶縁性、非磁性、無給油。
【用途】
・デジタル・サーボ機器。
・ロボット。
・XYテーブル。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • トルクディスク(中央部)単体のお取り扱いはございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オルダム・カップリング MJCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社設備のモーター部分に使用しています。この商品を選んだのはサイズの他、この商品の規格が自社設備(モーター部分...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトルクディスクの材質はなんですか?
A
樹脂からアルミで最多6種類あり、トルクと特性に応じて使い分けができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルダム・カップリング MJCシリーズ
オルダム・カップリング MJXシリーズ
オルダム形カップリング クランピングショートタイプ SOHMシリーズ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
オルダム形カップリング クランピングタイプ SOH
メーカーマイティマイティSUNGIL(ソンイル)ミスミミスミSUNGIL(ソンイル)
通常価格8,990-35,156 -1,558 ---1,869 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダム形オルダム形オルダムタイプ
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / ステッピングモータ標準標準標準 / ステッピングモータ
本体材質アルミ合金アルミ合金アルミニウムSUS304焼結合金SUS304焼結合金アルミニウム
許容偏角(deg)111.5331.5
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング