メカニカル部品技術窓口
【特長】・ゼロ・バックラッシュ・電気絶縁性、非磁性・無給油・押し引きに強い・軽量、低イナーシャ【用途】...
詳細を確認
20、25、32共通
ゼロ・バックラッシュでご好評のMCシリーズ/プラスチック・ユニバーサル・ジョイントを基本に、シングル・タイプのみになりますが、より大きな内径と、より高いトルクに対応いたします。内径部分にアルミ合金がインサートされ、軸への取付けもスプリング(ロール)・ピン止め、セットスクリュウ止めどちらにも対応可能な形となっております。
| 型番 | 最大許容トルク N・m | ねじり剛性 | 最大押し引き荷重 N | イナーシャ kg×10-8 | MAX偏角 ±度 | 質量 kg×10-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静的破壊トルク N・m | ねじりばね定数 N・m/rad | ||||||
| MD-20 | 2.8 | 17.0 | 61.0 | 2,100 | 147 | 40 | 25.7 |
| MD-25 | 5.6 | 34.0 | 112.0 | 3,450 | 463 | 40 | 56.0 |
| MD-32 | 10.7 | 72.0 | 229.0 | 4,750 | 1,339 | 40 | 103.0 |
| 型番 | ロール・ピン径 | セット・スクリュ 2-90° | ジョイント端面 からの距離 |
|---|---|---|---|
| MD-20 | 4.0 | M4 | 8.0 |
| MD-25 | 5.0 | M5 | 10.0 |
| MD-32 | 6.0 | M5 | 10.0 |

(1)貫通穴をあけロールピンを打つ
(2)タップ穴をあけセットスクリュをつける
のどちらかで、ご利用ください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,499円 ( 11,549円 ) | 5日目 |
10,499円 ( 11,549円 ) | 5日目 |
11,234円 ( 12,357円 ) | 5日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 5日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 5日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 5日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 5日目 |
12,485円 ( 13,734円 ) | 5日目 |
12,485円 ( 13,734円 ) | 5日目 |
12,485円 ( 13,734円 ) | 5日目 |
12,485円 ( 13,734円 ) | 5日目 |
12,485円 ( 13,734円 ) | 5日目 |
【特長】
・ゼロ・バックラッシュ
・電気絶縁性、非磁性
・無給油
・押し引きに強い
・軽量、低イナーシャ
【用途】
・コントロール・システム、押し引きの伝達機構、音響機器、視聴覚機器、繊維機械、計装機器、環境機器、屋外使用機器



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ユニバーサルジョイント セットピンタイプ・キー溝タップタイプ
4.7通常価格(税別):520円~

SUNGIL(ソンイル)
エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ
5通常価格(税別):1,744円~

三好キカイ
強力タイプB型(標準)
0通常価格(税別):2,997円~

SUNGIL(ソンイル)
ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ
4.3通常価格(税別):3,738円~

三好キカイ
標準タイプ ミニチュアタイプM型
4通常価格(税別):4,384円~

SUNGIL(ソンイル)
ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ
0通常価格(税別):2,990円~

三好キカイ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
0通常価格(税別):4,622円~

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8