17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ホッパー型汎用容器 HT-ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホッパー型汎用容器 HT-ST

販売終了

型番

HT-ST-18

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

かぶせ蓋付きのスタンダードなステンレスホッパー容器です。
【特長】
・底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。
・ホッパーと胴の境目は、汚れが溜まりにくいR構造です。
・パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴム製です。
【用途】
・投入用容器として、大型容器や機器に取付けて使用出来ます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
排出容器
排出容器 タイプ
汎用型 / ホッパー型
容量(ℓ)
4
内径D(φ)
180
高さH(H1)(mm)
152
全高H2(mm)
250
トラスココード
814-7108
板厚t(mm)
0.8
出口形状
1.5S(サニタリー規格)
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト