17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレスバケツ用蓋 BAF

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスバケツ用蓋 BAF 外形図
ステンレスバケツ用蓋 BAF 外形図

製品仕様

材質…SUS304
サイズ:「ステンレスバケツ【BA】」BA-10(10L)用、BA-15(15L)用、BA-20(20L)用

規格表

型式適用
バケツ
重量
kg
内径
D
外形
W
板厚
t
高さ
H
BAF-10BA-100.62823221.018
BAF-15BA-150.73083441.018
BAF-20BA-200.83283741.018

長さの単位はmm

型番リスト

表示件数

内径D

(φ)

RoHS?最小発注数量
282
10
1個
308
10
1個
328
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,218
( 13,440 )
6日目
11,533
( 12,686 )
6日目
13,731
( 15,104 )
6日目

詳細情報

基本情報

ステンレバケツ専用の蓋。
【特長】
・日東金属工業のステンレスバケツ専用。
・材質はSUS304。
【用途】
・バケツにホコリやゴミが入るのを防ぐのに最適。

商品担当おすすめ

  • ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA 画像

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA

    【BA】<br>この蓋専用のステンレスバケツ[BA]です。一時的にバケツに保管する場合、蓋をすることで外部より異物が入ることを防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ用蓋 BAFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q穴を開けたり、部品を付けたりできますか。
A
特注製作にて対応致しております。
Q1ケからでも購入できますか。
A
1ケより販売しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ用蓋 BAF
316Lサニタリーバット【VAS】
開放タンク用蓋
密閉蓋用パッキン
ヒラ蓋 ST容器用
密閉蓋(565~77用)
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)ミスミミスミMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格11,533-30,642 --2,770 -2,344 -23,898 -
通常出荷日6日目6日目3日目〜3日目在庫品1日目〜6日目〜
種類小型容器パッキン
高さH(mm)1840----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング