メカニカル部品技術窓口
洗浄性が高く衛生的なオールSUS316L製ビーカーです。【特長】・全て全周溶接されているので、洗浄液や...
詳細を確認

| 型番 | 容量 | 重量 | 内径 | 高さ | 幅 | 幅 | 取っ手 | 板厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | kg | D | H | W1 | W2 | W3 | t | |
| BK-SMA-1 | 1 | 0.6 | 110 | 135 | 122 | 172 | 80 | 1.2 |
| BK-SMA-2 | 2 | 0.9 | 140 | 160 | 154 | 204 | 110 | 1.2 |
| BK-SMA-3 | 3 | 1.1 | 150 | 200 | 175 | 225 | 110 | 1.2 |

注ぎ口拡大

取っ手拡大図
「市販されているビーカーは取っ手や縁に隙間があり、異物混入が不安なので改善してほしい」と製薬メーカー様からの依頼から汚れの溜まるスペースや雑菌の繁殖スペースがないので無いように商品化しました。
洗浄性が高く衛生的なオールSUS316L製ビーカーです。
【特長】
・全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
・ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
・取っ手取付け部は、全周溶接にてシールして、薬液の中にそのまま入れることができます。
・大きな注ぎ口が付いている為、注ぐのに便利です。
【用途】
・衛生的な容器が必要な箇所に最適です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~

ミスミ
貫通継手
4.5通常価格(税別):2,570円~