メカニカル部品技術窓口
口径が大きく、内容物の投入、排出や洗浄が容易なステンレスボトルです。【特長】・口径が大きい(Φ91mm...
詳細を確認

| 型番 | 容量 L | 内径 D1 | 高さ H1 | 全高 H2 | 開口部 D2 | ねじサイズ | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| psw-12 | 2 | 120 | 215 | 218 | 91 | Tr100 (p=4) | 1.0 |
| psw-16 | 5 | 160 | 308 | 311 | 91 | Tr100 (p=4) | 1.7 |
| psw-21 | 10 | 210 | 373 | 376 | 91 | Tr100 (p=4) | 2.6 |

キャップ
側面にローレット加工(溝)がされており、手が滑らずに開閉が可能。

パッキン
材質がPTFEの為、耐薬品性に優れる。

開口部
開口部は、台形ねじになっているため開閉がスムーズ。
PSW用パッキンのご注意
口径が大きく、内容物の投入、排出や洗浄が容易なステンレスボトルです。
【特長】
・口径が大きい(Φ91mm)ため、内容物の投入・排出や洗浄が容易に行えます。
・ガラスのように割れることがありません。
・パッキンは耐薬品性に優れた軟質PTFE製です。
【用途】
・危険な薬品や大事な試薬を保存するのに最適です。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
へルール式広口ボトル PSH/PSF
【PSH/PSF】<br>クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。用途や内容物に合わせて口径やガスケットが選べます。

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスボトル PS
【PS】<br>開口部は、台形ねじになっているため開閉がスムーズに行えます。ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス柄杓 HS
0通常価格(税別):8,694円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ボールバルブ付汎用容器 STV
5通常価格(税別):33,381円~

ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
開放タンク用スタンド
0通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
MONOVATE(旧:日東金属工業)
A型シリコンパッキン PQA
0通常価格(税別):2,002円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスボトル PS
0通常価格(税別):20,921円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
サニタリービーカー BK-SMA
0通常価格(税別):24,703円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器【CTB-LZ】
0通常価格(税別):22,691円~