メカニカル部品技術窓口
耐衝撃性・気密性に優れたボトルです。【特長】・ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。・パッ...
詳細を確認

| 型番 | 容量 L | 内径 D1 | 高さ H1 | 全高 H2 | 開口部 D2 | ぬじサイズ | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-6 | 0.2 | 60 | 119 | 124 | 28 | Tr38(P=2) | 0.2 |
| PS-8 | 0.5 | 80 | 160 | 165 | 28 | Tr38(P=2) | 0.4 |
| PS-10 | 1 | 100 | 201 | 206 | 41 | Tr50(P=2) | 0.6 |
| PS-12 | 2 | 120 | 253 | 258 | 41 | Tr50(P=2) | 0.8 |
| PS-18 | 5 | 180 | 314 | 319 | 41 | Tr50(P=2) | 1.6 |
| PS-22 | 10 | 220 | 381 | 386 | 41 | Tr50(P=2) | 2.1 |

キャップ
側面のローレット加工(溝)で、手が滑らずに開閉が可能。

パッキン
材質がPTFEの為、耐薬品性に優れる。

開口部
開口部は、台形ねじになっているため開閉がスムーズ。
耐衝撃性・気密性に優れたボトルです。
【特長】
・ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。
・パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。
・容器はオールステンレス製で錆びに強いです。
・開口部は台形ネジになっているため開閉がスムーズに行えます。
【用途】
・危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています。



MONOVATE(旧:日東金属工業)
へルール式広口ボトル PSH/PSF
【PSH/PSF】<br>クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。用途や内容物に合わせて口径やガスケットが選べます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MONOVATE(旧:日東金属工業)
汎用容器(取っ手式)【ST】
5通常価格(税別):7,516円~

ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型
0通常価格(税別):7,170円~

ミスミ
開放タンク 密閉レバーバンドタイプ 出口形状選択タイプ -下排出/横排出-
0
ミスミ
開放タンク 標準型・密閉型 ホッパータイプ
4.7
ミスミ
開放タンク用蓋
3通常価格(税別):3,230円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパー型密閉容器(クリップ式) TP-CTH
3通常価格(税別):17,850円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)
0通常価格(税別):12,490円~

MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレスバット
0通常価格(税別):9,292円~

ミスミ
加圧タンク用リリーフ弁
5通常価格(税別):7,920円~