メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用容器サイズ

  • 内径D(mm)

    ~mm
  • 高さH1(mm)

    ~mm
  • 全高H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径Φ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H

型番:

KMS-565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMS-565の仕様・寸法情報

種類
タンク用台車
適用容器サイズ
565/565H
内径D(mm)
578
高さH1(mm)
135
全高H2(mm)
170
車輪径Φ(mm)
100
耐荷重(kg)
390
トラスココード
398-2505
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

寸法図(KMS-565~635)

KMS-565~635

製品仕様

  • 台車:SUS304
  • キャスター金具:SUS304
  • キャスター車輪:ナイロンウレタン車
  • ボルト、ナット:SUS304
  • 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
  • 表面処理:電解研磨

規格表

型番適用容器内径高さ全高車輪径耐荷重
サイズDH1H2φkg
KMS-565565/565H578135170100390
KMS-635635650170205125489
KMS-7777785170205125489
KMS-77H77H785194229130652

商品特長詳細

強度重視で重量の大きな容器でも移動が簡単、ナイロンウレタン製の車輪で床を痛めにくいステンレス容器専用運搬台車

KMS-565~77H
  • 適用容器には袴が付いているので、容器の底にボルトが当たらない。

選定サポート情報

特注加工の一例

特注加工の一例

  • 水抜き穴加工、取っ手の取付、切り欠き加工、車輪の外側への取付

型番リスト

表示件数
型番
KMS-565

適用容器サイズ

内径D

(mm)

高さH1

(mm)

全高H2

(mm)

車輪径Φ

(mm)

耐荷重

(kg)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
565/565H
578
135
170
100
390
398-2505
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,825
( 98,808 )
6日目

詳細情報

基本情報

容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。
【特長】
・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。
・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。
・強度重視のアングルタイプ。
・ステンレスの金具と床を痛めにくいナイロンウレタン製の車輪。
【用途】
・重たい容器の工程間の移動に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77Hの型番KMS-565のページです。 型番KMS-565に関する仕様情報を記載しております。
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q型式の【KM】と【KMS】の違いってなんですか。
A
キャスターの材質が異なります。【KM】(金具:SSユニクロームメッキ/車輪:ゴム車)【KMS】(金具:SUS304/車輪:ナイロンウレタン車/ストッパー:6ナイロンと30%ガラス繊維)
Qテーパー容器に使用できますか。
A
使用出来ません。テーパー容器(TP)専用の台車があります。【KM-TP】【KMS-TP】

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H
運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H
運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47
テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP
運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47
テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格89,82562,39230,063 -42,345 -9,021 -28,692 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目
種類タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車タンク用台車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング